The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
  • Verdeel­kasten en toebe­horen
  • FN547E
  • Verdeel­kast

FN547E

EAN-nummer
3250610190074
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

FN547E

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Sluitsys­teem 4 producten beschikbaar
  • Inzetstuk voor slui­ting 7 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 2 producten beschikbaar

Compatibele producten

  • Referenced by 3 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Sluitsys­teem
  • Inzetstuk voor slui­ting
  • Docu­ment­houder
  • FZ520

    Profielcilinder 455 voor zwenkgreep FZ537

     0,00 €  / *
  • FZ519

    Profielcilinder 405 voor zwenkgreep FZ537

     0,00 €  / *
  • FZ506

    Profielcilinder 1242E voor zwenkgreep FZ537

     0,00 €  / *
  • FZ507

    Sluiting IP65 cilinderslot 1242

     0,00 €  / *
  • FZ517

    Vierkant inlaselement voor slot 8 x 8mm

     0,00 €  / *
  • FZ516

    Vierkant inlaselement voor slot 6 x 6mm

     0,00 €  / *
  • FZ515

    Driehoekig inlaselement voor slot 8mm

     0,00 €  / *
  • FL98Z

    slot met 2 sleutels EK333, Orion plus, H=1150

     0,00 €  / *
  • FL74Z

    Inzetstuk driekantsluiting, 8mm, orion plus

     0,00 €  / *
  • FL75Z

    Inzetstuk dubbele bar sluiting 3mm, orion plus

     0,00 €  / *
  • FL76Z

    Inzetstuk vierkantsluiting, 8mm, orion plus

     0,00 €  / *
  • FZ794

    Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

     0,00 €  / *
  • FZ795D

    Tekeninghouder A4-formaat, metaal

     0,00 €  / *

Referenced by

  • FN018EW

    Kader bov& & onder, q. evo, b450 x d400mm

     0,00 €  / *
  • FN020EW

    Kader bov& & onder, q. evo, b450 x d600mm

     0,00 €  / *
  • FN022EW

    Kader bov& & onder, q. evo, b450 x d800mm

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Deksel, deur
  • Deuris trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    1
Mate­riaal
  • RAL-­kleur
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veiligheid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse I
  • Type slot
    3-zijdig 7 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
PDF
3,54 MB
Hager REACH declaration FN547E
PDF
Hager RoHS report FN547E
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding FN547E | Hager Belgium

    Afbeelding FN547E

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FN547E | Hager Belgium

    Hager Productdatablad FN547E

    Productdatablad nl-BE 2026-01-09

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    FZ537 - Zwenkgreep voor FR behuizing
    FZ537
    Zwenkgreep voor FR behuizing
  • 2
    FN887E - Geperf. dwarsstuk met schroeven d.800mm h.50mm
    FN887E
    Geperf. dwarsstuk met schroeven d.800mm h.50mm
  • 3
    FL220Z - Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035
    FL220Z
    Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035
  • 4
    FN009E - Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
    FN009E
    Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
  • 5
    FN008E - Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
    FN008E
    Hoekkast, quadro+ 800x800x1900

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België