The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
  • Verdeel­kasten en toebe­horen
  • FN287EW
  • Verdeel­kast

FN287EW

EAN-nummer
3250612772162
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

FN287EW

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 6 producten beschikbaar

Referenced by

  • FN024EW

    Kader bov& & onder, q. evo, b1000 x d400mm

     0,00 €  / *
  • FN032EW

    Kader bov& & onder, q. evo, b1000 x d600mm

     0,00 €  / *
  • FN037EW

    Kader bov& & onder, q. evo, b1000 x d800mm

     0,00 €  / *
  • FN023EW

     0,00 €  / *
  • FN031EW

     0,00 €  / *
  • FN017EW

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    2000 mm
  • Breedte
    100 mm
  • Diepte
    50 mm
  • Lengte
    2000 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Staal
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    0

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
PDF
3,54 MB
Hager REACH declaration FN287EW
PDF
Hager RoHS report FN287EW
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding FN287EW | Hager Belgium

    Afbeelding FN287EW

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FN287EW | Hager Belgium

    Hager Productdatablad FN287EW

    Productdatablad 2026-01-10

    PDF
  • Technisch -handleiding

    Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-12-04 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding International 2024-12-04

    PDF
    3,97 MB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek it-IT 2024-05-27 | Hager Belgium

    Handboek it-IT 2024-05-27

    PDF
    4,98 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    FZ537 - Zwenkgreep voor FR behuizing
    FZ537
    Zwenkgreep voor FR behuizing
  • 2
    FN887E - Geperf. dwarsstuk met schroeven d.800mm h.50mm
    FN887E
    Geperf. dwarsstuk met schroeven d.800mm h.50mm
  • 3
    FL220Z - Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035
    FL220Z
    Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035
  • 4
    FN009E - Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
    FN009E
    Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
  • 5
    FN008E - Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
    FN008E
    Hoekkast, quadro+ 800x800x1900

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België