The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Verdeel­kasten orion plus
    • FL102A
    EAN-nummer
    3250610670439
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten orion plus

    Orion Plus metaal volle deur 300X250X160 FL102A

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Orion Plus metaal volle deur 300X250X160

    FL102A

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (16)
    • Sluitsys­teem 3 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 3 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging 1 producten beschikbaar
    • Reser­ve­sleutel 1 producten beschikbaar
    • Inzetstuk voor slui­ting 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Sluitsys­teem
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Toebe­horen
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging
    • Reser­ve­sleutel
    • Inzetstuk voor slui­ting
    • Venti­latie voor verdeel­kast
    • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur
    • Monta­ge­plaat
    • Afdek­strook
    • Docu­ment­houder
    • FL96Z

      Slot met sleutel (polyester/metaal)

      € 0,00  / *
    • FL95Z

      Slot met dubbele baar - 3mm (metaal)

      € 0,00  / *
    • FL80Z

      Vierkantig slot - 8mm (metaal)

      € 0,00  / *
    • FL670A

      Verticale verbindingskit

      € 0,00  / *
    • UC969

      Clipsmoeren en schroeven M5

      € 0,00  / *
    • FL863Z

      Wandbevestigingsbeugels kunststof

      € 0,00  / *
    • FL85Z

      4 haken muurbevestiging (metaal)

      € 0,00  / *
    • FL874A

      Aardingskit

      € 0,00  / *
    • FZ850

      Sleutel driehoek + vierkant + dubbele baar

      € 0,00  / *
    • FL98Z

      slot met 2 sleutels EK333, Orion plus, H=1150

      € 0,00  / *
    • FL97Z

      Slot met dubbele baar - 3mm (polyester)

      € 0,00  / *
    • FL212Z

      Ventilator 220V 20W

      € 0,00  / *
    • FL979A

      Mod. uitrustingskit 24 mod. H350 L300

      € 0,00  / *
    • FL402A

      Volle montageplaat H300 L250

      € 0,00  / *
    • VZ416

      Afdekstrook 18 modulen RAL7035

      € 0,00  / *
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      300 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      160 mm
    • Dikte zijwand
      1,2 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP65
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse I
    • Type slot
      3-zijdig 7 mm, Sleu­telslot
    • Slag­vastheid IK
      IK10
    Uitrus­ting
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      2
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­kleur
      7035
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Mate­riaal
      Staal
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      1
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      250 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      400-400 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL102A
    PDF
    RoHS report FL102A
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FL102A | Hager Belgium

      Afbeelding FL102A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FL102A | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FL102A

      Orion Plus metaal volle deur 300X250X160

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2023-02-16 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2023-02-16

      PDF
      32,87 MB
      Afbeelding Instruction sheet | Hager Belgium

      Instruction sheet

      Installatiehandleiding International 2020-11-10

      PDF
      32,87 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 160 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 160 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 160 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 160 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,77 MB
      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 160 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 160 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,26 MB
      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 160 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 160 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      271,46 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24 | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-06-26

      PDF
      254,37 kB
      Afbeelding UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24 | Hager Belgium

      UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24

      Conformiteitsverklaring en-US 2024-06-26

      PDF
      259,47 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FL404A - Volle montageplaat H350 L300
      FL404A
      Volle montageplaat H350 L300
    • 2
      FL209B - Orion Plus polyester volle deur 500x300x200
      FL209B
      Orion Plus polyester volle deur 500x300x200
    • 3
      FL118A - Orion Plus metaal volle deur 650X400X250
      FL118A
      Orion Plus metaal volle deur 650X400X250
    • 4
      FL982A - Mod. uitrustingskit 54 mod. H500 L400
      FL982A
      Mod. uitrustingskit 54 mod. H500 L400
    • 5
      FL407A - Volle montageplaat H500 L300
      FL407A
      Volle montageplaat H500 L300

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België