The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Verdeel­kasten orion plus
    • FL670A
    EAN-nummer
    3250610672136
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten orion plus

    Verticale verbindingskit FL670A

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Verticale verbindingskit

    FL670A

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Toebe­horen
    • Type toebe­horen kast
      Beves­ti­gings­on­der­de­len-/set

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration FL670A
    PDF
    RoHS report FL670A
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FL670A | Hager Belgium

      Afbeelding FL670A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FL670A | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FL670A

      Verticale verbindingskit

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FL996A - Mod. uitrustingskit 130 mod. H800 L600
      FL996A
      Mod. uitrustingskit 130 mod. H800 L600
    • 2
      FL979A - Mod. uitrustingskit 24 mod. H350 L300
      FL979A
      Mod. uitrustingskit 24 mod. H350 L300
    • 3
      FL994A - Mod. uitrustingskit 88 mod. H650 L500
      FL994A
      Mod. uitrustingskit 88 mod. H650 L500
    • 4
      FL97Z - Slot met dubbele baar - 3mm (polyester)
      FL97Z
      Slot met dubbele baar - 3mm (polyester)
    • 5
      FL85Z - 4 haken muurbevestiging (metaal)
      FL85Z
      4 haken muurbevestiging (metaal)

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België