The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Verdeel­kasten orion plus
    • FL402A
    EAN-nummer
    3250610671375
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten orion plus

    Volle montageplaat H300 L250 FL402A

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Volle montageplaat H300 L250

    FL402A

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      280 mm
    • Breedte
      193 mm
    • Diepte
      2 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Send­zimir gegal­va­ni­seerd

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration FL402A
    PDF
    RoHS report FL402A
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FL402A | Hager Belgium

      Afbeelding FL402A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FL402A | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FL402A

      Volle montageplaat H300 L250

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FL407A - Volle montageplaat H500 L300
      FL407A
      Volle montageplaat H500 L300
    • 2
      FL95Z - Slot met dubbele baar - 3mm (metaal)
      FL95Z
      Slot met dubbele baar - 3mm (metaal)
    • 3
      FL404A - Volle montageplaat H350 L300
      FL404A
      Volle montageplaat H350 L300
    • 4
      FL212Z - Ventilator 220V 20W
      FL212Z
      Ventilator 220V 20W
    • 5
      FL981A - Mod. uitrustingskit 36 mod. H500 L300
      FL981A
      Mod. uitrustingskit 36 mod. H500 L300

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België