Orion Plus metaal volle deur 650X500X250 FL120A

EAN-nummer
3250610670521
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur 1 producten beschikbaar
  • Venti­latie voor verdeel­kast 1 producten beschikbaar
  • Bedra­dings­ka­nalen 2 producten beschikbaar
  • Afdek­plaat voor behui­zing 1 producten beschikbaar
  • Sluitsys­teem 3 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 15 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    650 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    250 mm
  • Dikte zijwand
    2 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP65
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse I
  • Type slot
    3-zijdig 7 mm, Sleu­telslot
  • Slag­vastheid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    2
  • Aantal rijen
    4
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Mate­riaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­kleur
    7035
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Mate­riaal
    Staal
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    2
  • Deuris trans­pa­rant
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten