The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • Detec­toren voor binnen en buiten
    • Plafond­mel­ders
    • EE815
    EAN-nummer
    3250617579193
    Verpakking
    1 Stuk
    • Plafond­mel­ders

    Aanwezigheidsmelder 360°, inbouw met 1x relais uitgang EE815

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aanwezigheidsmelder 360°, inbouw met 1x relais uitgang

    EE815

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder 3 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder
    • EEK006

      Beschermkorf voor EE880

      € 0,00  / *
    • EE807

      Afstandsbediening installateur

      € 0,00  / *
    • EE808

      Afstandsbediening gebruiker

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      360 - 360
    • Type sensor
      Aanwe­zigheids­melder
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      360 - 360
    Instel­lingen
    • Tijd­ver­tra­ging
      1 Min - 1 h
    • Aanspreek­ge­voe­ligheid aanpas­baar
      Nee
    • Vertra­gings­tijd uitscha­kelen
      0
    • Vertra­gings­tijd inscha­kelen
      0
    Verlich­ting
    • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
      5 - 1000 lx
    • Vermogen led-lamp
      300 W
    • Detec­tiedrempel
      5 - 1000 lx
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Breedte
      80 mm
    • Inbouw­diepte
      70 mm
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      2,5 - 3,5 m
    • Instal­la­tie­hoogte
      2 - 4 m
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 45 °C
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP41
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    • Plafond­mon­tage moge­lijk
      Nee
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    • Functie
      Alleen als apart element inzet­baar
    • Monta­ge­wijze
      Met veer­beu­gels voor plafondin­bouw
    Stroom­voor­zie­ning
    • Voedingsspan­ning
      230 V +10 %/-15 %
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      7 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      6 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EE815
    PDF
    RoHS report EE815
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EE815 | Hager Belgium

      Afbeelding EE815

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE815 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EE815

      Aanwezigheidsmelder 360°, inbouw met 1x relais uitgang

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding de-DE, nl-NL 2009-05-11 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding de-DE, nl-NL 2009-05-11

      PDF
      4,76 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-01 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-01

      PDF
      2,09 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2009-05-11 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2009-05-11

      PDF
      4,76 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-08

      PDF
      128,00 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EED515 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
      EED515
      Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
    • 2
      EED513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, opbouw, detectie Ø 20 m
      EED513
      Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, opbouw, detectie Ø 20 m
    • 3
      EER518 - Bewegingsm. Highbay 360°, opbouw, maakcontact , detectie 22x11 m
      EER518
      Bewegingsm. Highbay 360°, opbouw, maakcontact , detectie 22x11 m
    • 4
      TXC515 - Bewegingsmelder gang KNX 360°, opbouw, detectie 30x5 m
      TXC515
      Bewegingsmelder gang KNX 360°, opbouw, detectie 30x5 m
    • 5
      EED518 - Bewegingsmelder Highbay DALI2 360°, opbouw, detectie 22x11 m
      EED518
      Bewegingsmelder Highbay DALI2 360°, opbouw, detectie 22x11 m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België