The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • Detec­toren voor binnen en buiten
    • Plafond­mel­ders
    • EER518
    EAN-nummer
    3250612256273
    Verpakking
    1 Stuk
    • Plafond­mel­ders

    Bewegingsm. Highbay 360°, opbouw, maakcontact , detectie 22x11 m EER518

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bewegingsm. Highbay 360°, opbouw, maakcontact , detectie 22x11 m

    EER518

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      360 - 360 °
    • Type sensor
      Bewe­gings­sensor
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      360 - 360
    Instel­lingen
    • Tijd­ver­tra­ging
      1 Min - 1 h
    • Mini­male inscha­kelduur
      2 s
    • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
      Ja
    • Aanspreek­ge­voe­ligheid aanpas­baar
      Ja
    • Vertra­gings­tijd inscha­kelen
      0
    Verlich­ting
    • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
      5- 2000 lx
    • Vermogen led-lamp
      400 W
    • Detec­tiedrempel
      5 - 2000 lx
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Steek­klem
    Func­ties
    • Zelfleerfunctie voor reac­tiehel­derheid
      Ja
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      78 mm
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      6 - 9 m
    • Instal­la­tie­hoogte
      6- 10 m
    • Diameter
      105 mm
    • Inbouw­dia­meter
      0
    Vermogen
    • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
      2000 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Mate­riaal
    • RAL-­code
      9010
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP41
    Uitrus­ting
    • C-load
      Nee
    • Ingang voor neven­unit
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Plafond­mon­tage moge­lijk
      Ja
    Stroom­voor­zie­ning
    • Voedingsspan­ning
      230 V +10 %/-15 %
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      7 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      11 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2022-06-07
    PDF
    205,85 kB
    REACH declaration EER518
    PDF
    RoHS report EER518
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EER518 | Hager Belgium

      Afbeelding EER518

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EER518 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EER518

      Bewegingsm. Highbay 360°, opbouw, maakcontact , detectie 22x11 m

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (DE-FR, 2022-03) | Hager Belgium

      Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (DE-FR, 2022-03)

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-03-15

      PDF
      1,07 MB
      Afbeelding Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03) | Hager Belgium

      Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03)

      Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      1,07 MB
    • Bestelbon

      Afbeelding Bestelbon nl-NL 2023-09-21 | Hager Belgium

      Bestelbon nl-NL 2023-09-21

      PDF
      247,73 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2024-11-26

      PDF
      114,89 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EED518 - Bewegingsmelder Highbay DALI2 360°, opbouw, detectie 22x11 m
      EED518
      Bewegingsmelder Highbay DALI2 360°, opbouw, detectie 22x11 m
    • 2
      TXD505 - Bewegingsmelder gang KNX 360°, inbouw, detectie 30x5 m
      TXD505
      Bewegingsmelder gang KNX 360°, inbouw, detectie 30x5 m
    • 3
      TXD503 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 20 m
      TXD503
      Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 20 m
    • 4
      TXC515 - Bewegingsmelder gang KNX 360°, opbouw, detectie 30x5 m
      TXC515
      Bewegingsmelder gang KNX 360°, opbouw, detectie 30x5 m
    • 5
      EED513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, opbouw, detectie Ø 20 m
      EED513
      Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, opbouw, detectie Ø 20 m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België