The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • Detec­toren voor binnen en buiten
    • Plafond­mel­ders
    • EED513
    EAN-nummer
    3250612256198
    Verpakking
    1 Stuk
    • Plafond­mel­ders

    Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, opbouw, detectie Ø 20 m EED513

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, opbouw, detectie Ø 20 m

    EED513

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      360 - 360
    • Type sensor
      Aanwe­zigheids­melder
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      360 - 360
    Instel­lingen
    • Vertra­gings­tijd uitscha­kelen
      0
    • Vertra­gings­tijd inscha­kelen
      0
    Verlich­ting
    • Vermogen led-lamp
      0
    • Detec­tiedrempel
      5 - 2000 lx
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Steek­klem
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      0
    • Instal­la­tie­hoogte
      2,50 - 2,50 m
    • Diameter
      105 mm
    • Inbouw­dia­meter
      0
    Mate­riaal
    • RAL-­code
      9010
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP41
    Uitrus­ting
    • C-load
      Nee
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    • Plafond­mon­tage moge­lijk
      Ja
    Stroom­voor­zie­ning
    • Voedingsspan­ning
      230 V
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      5 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      10 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration EED513
    PDF
    RoHS report EED513
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EED513 | Hager Belgium

      Afbeelding EED513

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EED513 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EED513

      Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, opbouw, detectie Ø 20 m

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-06-22 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-06-22

      PDF
      2,69 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2022-06-22 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2022-06-22

      PDF
      871,00 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-06-22 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-06-22

      PDF
      2,09 MB
    • Bestelbon

      Afbeelding Bestelbon nl-NL 2023-09-21 | Hager Belgium

      Bestelbon nl-NL 2023-09-21

      PDF
      247,73 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

      PDF
      111,63 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

      PDF
      120,37 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-05-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-05-22

      PDF
      403,52 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TXC515 - Bewegingsmelder gang KNX 360°, opbouw, detectie 30x5 m
      TXC515
      Bewegingsmelder gang KNX 360°, opbouw, detectie 30x5 m
    • 2
      EER505 - Bewegingsmelder gang 360°, inbouw, maakcontact, detectie 30x5 m
      EER505
      Bewegingsmelder gang 360°, inbouw, maakcontact, detectie 30x5 m
    • 3
      EED515 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
      EED515
      Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
    • 4
      EER503 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, inbouw, maakcntc, detectie Ø 20 m
      EER503
      Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, inbouw, maakcntc, detectie Ø 20 m
    • 5
      EED505 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, inbouw, detectie 30x5 m
      EED505
      Bewegingsmelder gang DALI2 360°, inbouw, detectie 30x5 m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België