The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Sensoren
    • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • EEK006
    EAN-nummer
    3250617579476
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Toon meer

    Beschermkorf voor EE880 EEK006

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Beschermkorf voor EE880

    EEK006

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      2500 mm
    • Breedte
      178 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      3-punts­be­ves­ti­ging op het plafond

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EEK006
    PDF
    RoHS report EEK006
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EEK006 | Hager Belgium

      Afbeelding EEK006

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EEK006 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EEK006

      Beschermkorf voor EE880

      PDF
    • Technische fiche

      Afbeelding Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor | Hager Belgium

      Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor

      Technische fiche en-GB 2016-10-03

      PDF
      372,73 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TCC510S - KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal aan/uit
      TCC510S
      KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal aan/uit
    • 2
      80960465 - Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 zwart
      80960465
      Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 zwart
    • 3
      TCC521E - KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met DALI-uitgang
      TCC521E
      KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met DALI-uitgang
    • 4
      TCC520E - KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal met relaisuitgang 16 A 230 V AC1
      TCC520E
      KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal met relaisuitgang 16 A 230 V AC1
    • 5
      80960460 - Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 polarwit
      80960460
      Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 polarwit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België