The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Bevei­li­ging en toebe­horen
    • Diffe­ren­ti­eel­blokken
    • BD441N
    EAN-nummer
    3250613144531
    Verpakking
    1 Stuk
    • Diffe­ren­ti­eel­blokken

    Differentieelblok 4P 40A 30mA type AC BD441N

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Differentieelblok 4P 40A 30mA type AC

    BD441N

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Compatibele producten

    • Referenced by 12 producten beschikbaar

    Referenced by

    • NSN432

      Installatie-automaat 4P 20kA D-32A 4M

       0,00 €  / *
    • NBN440

      Installatieautomaat 4-polig 40 A B-karakteristiek 10 (15) kA

       0,00 €  / *
    • NDN432

      Installatieautomaat 4-polig 32 A D-karakteristiek 10 (15) kA

       0,00 €  / *
    • NDN440

      Installatieautomaat 4-polig 40 A D-karakteristiek 10 (15) kA

       0,00 €  / *
    • NRN440

      Installatie-automaat 4P 20kA C-40A 4M

       0,00 €  / *
    • NSN440

      Installatie-automaat 4P 20kA D-40A 4M

       0,00 €  / *
    • MCA440

       0,00 €  / *
    • MCA432

       0,00 €  / *
    • NRN432

      Installatie-automaat 4P 20kA C-32A 4M

       0,00 €  / *
    • NCN440

      Installatieautomaat 4-polig 40 A C-karakteristiek 10 (15) kA

       0,00 €  / *
    • NCN432

      Installatieautomaat 4-polig 32 A C-karakteristiek 10 (15) kA

       0,00 €  / *
    • NBN432

      Installatieautomaat 4-polig 32 A B-karakteristiek 10 (15) kA

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Positie N-aan­slui­ting
      Rechts
    • Aantal polen
      4
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      30 mA
    • Nomi­nale stroom
      40 A
    Connec­ti­vi­teit
    • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2,90 - 2,90 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,90 - 2,90 NM
    Afme­tingen
    • Hoogte
      70 mm
    • Breedte
      44 mm
    • Diepte
      92 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BD441N
    PDF
    RoHS report BD441N
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding BD441N | Hager Belgium

      Afbeelding BD441N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BD441N | Hager Belgium

      Hager Productdatablad BD441N

      Differentieelblok 4P 40A 30mA type AC

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-07

      PDF
      1,14 MB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BP463N - Aardlekelement 4-polig 63 A 300 mA klasse A, selectief
      BP463N
      Aardlekelement 4-polig 63 A 300 mA klasse A, selectief
    • 2
      BE463N - Aardlekelement 4-polig 63 A 100 mA klasse A
      BE463N
      Aardlekelement 4-polig 63 A 100 mA klasse A
    • 3
      BTH380E - Aardlekelement 3-polig 125 A instelbare mA high immunity
      BTH380E
      Aardlekelement 3-polig 125 A instelbare mA high immunity
    • 4
      BS464N - Differentieelblok 4P 63A 1A S type AC
      BS464N
      Differentieelblok 4P 63A 1A S type AC
    • 5
      BF326N - Differentieelblok 3P 25A 300mA type AC
      BF326N
      Differentieelblok 3P 25A 300mA type AC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België