4P 20kA C-32A 4M • NRN432 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

U bent gelokaliseerd in het volgende land : Verenigde Staten.
×
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
              • Bekijk alle categorieën
              • Verdeelkast
                • Verdeelkasten tot 63 A
                  • gamma
                  • Kabelgoten JK
                  • Componenten multimedia
                  • Inbouwkasten volta
                  • Klembeschermers mini gamma
                  • Hermetische kasten vector
                  • QuickConnect-klemmen
                • Verdeelkasten tot 125 A en multimediakasten
                  • Vega
                  • vega D
                  • Verdeelkasten inbouw/hollewand en toebehoren
                  • vega multimedia
                • Verdeelkasten tot 1600 A
                  • Wandkasten univers
                  • Vrijstaande kasten univers
                  • Kit Univers N en toebehoren
                  • orion+
                  • quadro 4
                  • quadro 5
                  • quadro - uitrustingskits
                  • quadro - verdeelsystemen
                  • Inbouwsysteem univers N en toebehoren
                • Verdeelkasten tot 1600 A - quadro evo
                  • Verdeelkasten en toebehoren
                  • quadro evo - uitrusting voor energieverdeling
                  • quadro evo - energiedistributiesystemen
                • Voetpadkasten
                  • Toebehoren
                  • Verdeelkasten voor inrichting met Univers N
                • Aansluittechniek
                  • Aansluitklemmen 95 mm² en 150 mm²
                  • Verbindingsmodules quickconnect en toebehoren
                  • Dwarsstukken in messing en klemmen PE en N
                  • Verbindingsklemmen met veeraansluiting en toebehoren
                  • Verbindingsklemmen met schroefaansluiting en toebehoren
                  • Aansluitbeugels en koperen baren
                  • Verdeelblokken
                  • Aansluitrails
                • Toebehoren multimediakasten
                  • Multimediakasten gamma
                • Tellerkasten - inbouwsystemen
                  • Montageplaat voor telecom-componenten
                  • Railsysteem en aansluittoebehoren
                  • Toebehoren voor metersysteem
                • Tellerkasten univers Z
                  • Kabelaansluitkasten en toebehoren
              • Universele verdeelinrichting
                • Polyester
                  • orion plus polyester behuizingen
                  • (untranslated) orion plus polyester frames and accessories
                • Staal
                  • (untranslated) orion plus lamiera
              • Hoofdapparatuur
                • Hoofdautomaten en -schakelaars
                  • Hoofdautomaten
                  • Hoofdautomaten toebehoren
                  • Schakelaars met vrije afschakeling
                • Differentieelrelais en motorbeveiligers
                  • Differentieelrelais
                  • Motorbeveiligers
                • Scheidingsschakelaars en omschakelaars
                  • Schakelaars met draaibediening
                  • Zekeringsscheidingsschakelaars
                  • Omschakelaars met draaibediening
                  • Omschakelaars met gemotoriseerde bediening
                  • Toebehoren scheidingsschakelaars
                  • Toebehoren omschakelaars
              • Modulaire apparatuur
                • Beveiliging en toebehoren
                  • Smalautomaten
                  • Aardlekschakelaars
                  • Differentieelautomaten
                  • Differentieelblokken
                  • Overspanningsbeveiliging
                  • Aardlekrelais en toebehoren
                  • Cilindrische zekering
                  • Motorbeveiligingsschakelaars en toebehoren
                • Schakel- en signaalmodules
                  • Schakelaars, drukknoppen en LED-indicatielampjes
                  • Bellen
                  • Afstandsschakelaars
                  • Relais, contactoren en voorrangsrelais
                  • Transformatoren, stopcontacten en noodverlichting
                  • Dimmers
                  • Trappenhuisautomaten
                  • Stopcontacten, transformatoren, noodverlichting
                  • Schemerschakelaars
                  • Omschakelaars
                  • Schakelaars met zichtbare stroomonderbreking
                • Meters en meet-apparatuur
                  • kWh-meters
                  • Meetcentrales
                  • Stroomtransformatoren
                  • Volt- en ampèremeters
              • Laadpalen (EVCS)
                • Laadpalen
                  • witty start
                  • witty share
                  • witty park
                  • Stopcontact
                  • (untranslated) Charging station witty one
                  • Laadstation witty plus
                • Reserveonderdelen en toebehoren
                  • Toebehoren voor laadpalen
                  • Reserveonderdelen voor laadpalen
                • Loadmanagement
                  • Geconnecteerd loadmanagement
                  • Niet-geconnecteerd loadmanagement
              • Energiebeheer
                • Flow energiemanagement
                  • Reserveonderdelen en toebehoren
                • Energiemonitoringssysteem
                  • Energiemonitoring
                  • Toebehoren voor energiemonitoringssysteem
                • Software voor energiemonitoringssysteem
                  • Agardio
                • Energiemonitoringsapparaten
                  • Stroomtransformatoren voor railsysteem en toebehoren
                  • kWh-meters
                  • Volt- en ampère-meters en toebehoren
                • Verwarmingsmanagement
                  • Voorrangsschakelaars en toebehoren
                  • Thermostaten
                  • Lichtregeling
              • Kabelgoten
                • Installatiekanalen voor tertiaire gebouwen
                  • Universele kabelgoten
                  • Toebehoren kabelgoten
                  • Kabelgoten voor apparatuur 45 mm
                  • Apparatuurhouders voor universele kabelgoten
                  • Systeem BRP - wandkanalen
                • Kabelgoten voor residentiële gebouwen
                  • Lijsten ateha
                  • Apparatuur ateha
                  • Apparatuurhouders ateha
                  • SL-plinten
                  • Apparatuurhouders plinten
                  • Led-componenten voor plinten
                  • Hoekkanalen - EK
                • Verdeelkanalen
                  • Verdeelkanalen LF
                  • Kanalen voor clima en warmtepomp
                  • Verdeelkanalen FB
                  • Mini-snap kanalen
                  • Kabelgoten - LFF
                • Bedradingskanalen
                  • Bedradingskanalen
                  • Halogeenvrije bedradingskanalen
                  • Flexibele bedradingskanalen
                  • Toebehoren en gereedschap voor bedradingskanalen
                  • Verbindingskanalen
                • Zuilen en minizuilen
                  • Zuilen
                  • Minizuilen
                • Uitrusting van burelen
                  • Stopcontactblokken
                  • Ingebouwde stopcontactmodules
                  • Toebehoren voor uitrusting van burelen
                • Vloersystemen
                  • Verzonken vloergoten
                  • Toebehoren vloersystemen
                  • Vloergoten opbouw
                  • Systemen voor technische vloeren
                  • Vloerdozen en aansluitdozen
                • Apparatuur
                  • Stopcontacten ecoline, modulaire afdekplaten en toebehoren
                  • Apparatuur gallery
                  • Montagedozen voor standaardapparatuur
                  • Montagedozen voor CEE -apparatuur
                  • Componentinstallatie kallysto
                  • Componentinstallatie FLF
                • Verdelers voor energie en data
                  • Verdelers voor energie en data
                  • Aansluittoebehoren
              • Schakelaars en stopcontacten
                • Berker S.1
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - SerieBerker S.1
                  • Stopcontacten - Berker S.1
                  • Lichtsturing - Berker S.1
                  • Dimmers - Berker S.1
                  • Bewegingsmelders - Berker S.1
                  • Rolluiksturing - Berker S.1
                  • Klimaatregeling - Berker S.1
                  • Communicatietechniek - Berker S.1
                  • Hoteltoepassing - Berker S.1
                  • Zorginstallatie - Berker S.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker S.1
                  • Aanvullende producten - Berker S.1
                • Berker Q.1
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker Q.1
                  • Stopcontacten - Berker Q.1
                  • Lichtsturing - Berker Q.1
                  • Dimmers - Berker Q.1
                  • Bewegingsmelders - Berker Q.1
                  • Rolluiksturing - Berker Q.1
                  • Klimaatregeling - Berker Q.1
                  • Communicatietechniek - Serie berker Q.1
                  • Hoteltoepassing - Berker Q.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker Q.1
                  • Aanvullende producten - Berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker Q.3
                  • Stopcontacten - Berker Q.3
                  • Lichtsturing - Berker Q.3
                  • Dimmers - Berker Q.3
                  • Bewegingsmelders - Berker Q.3
                  • Rolluiksturing - Berker Q.3
                  • Klimaatregeling - Berker Q.3
                  • Communicatietechniek - Berker Q.3
                  • Hoteltoepassing - Berker Q.3
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker Q.3
                  • Aanvullende producten - Berker Q.3
                • Berker K.1
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker K.1
                  • Stopcontacten - Berker K.1
                  • Lichtsturing - Berker K.1
                  • Dimmers - Berker K.1
                  • Bewegingsmelders - Berker K.1
                  • Rolluiksturing - Berker K.1
                  • Klimaatregeling - Berker K.1
                  • Communicatietechniek - Berker K.1
                  • Hoteltoepassing - Berker K.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker K.1
                  • Aanvullende producten - Berker K.1
                • Berker K.5
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker K.5
                  • Stopcontacten - Berker K.5
                  • Lichtsturing - Berker K.5
                  • Dimmers - Berker K.5
                  • Bewegingsmelders - Berker K.5
                  • Rolluiksturing - Berker K.5
                  • Klimaatregeling - Berker K.5
                  • Communicatietechniek - Serie berker K.5
                  • Hoteltoepassing - Berker K.5
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker K.5
                  • Aanvullende producten - Serie berker K.5
                • Berker R.1
                  • Afdekplaten - Berker R.1
                  • Stopcontacten - Berker R.1
                  • Lichtsturing - Berker R.1
                  • Dimmers - Berker R.1
                  • Bewegingsmelders - Berker R.1
                  • Rolluiksturing - Berker R.1
                  • Klimaatregeling - Berker R.1
                  • Communicatietechniek - Berker R.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker R.1
                  • Aanvullende producten - Berker R.1
                • Berker R.3
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker R.3
                  • Stopcontacten - Berker R.3
                  • Lichtsturing - Berker R.3
                  • Dimmers - Berker R.3
                  • Bewegingsmelders - Berker R.3
                  • Rolluiksturing - Berker R.3
                  • Klimaatregeling - Berker R.3
                  • Communicatietechniek - Berker R.3
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker R.3
                  • Aanvullende producten - Berker R.3
                • Berker Serie 1930
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker Serie 1930
                  • Stopcontacten - Serie Berker 1930
                  • Lichtsturing - Berker Serie 1930
                  • Dimmers - Berker Serie 1930
                  • Bewegingsmelders - Berker Serie 1930
                  • Rolluiksturing - Berker Serie 1930
                  • Communicatietechniek - Berker Serie 1930
                  • Aanvullende producten - Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                  • Afdekplaten - Berker Serie Glas
                  • Stopcontacten - Berker Serie Glas
                  • Lichtsturing - Berker Serie Glas
                  • Dimmers - Berker Serie Glas
                  • Rolluiksturing - Berker Serie Glas
                  • Communicatietechniek - Berker Serie Glas
                  • Aanvullende producten - Berker Serie Glas
                • Berker Serie R.classic
                  • Afdekplaten- Berker Serie R.classic
                  • Stopcontacten - Berker R.classic
                  • Lichtsturing - Berker Serie R.classic
                  • Dimmers - Berker Serie R.classic
                  • Bewegingsmelders - Berker Serie R.classic
                  • Rolluiksturing - Berker Serie R.classic
                  • Communicatietechniek - Berker Serie R.classic
                  • Aanvullende producten - Berker Serie R.classic
                • Berker TS
                  • Afdekplaten en drukknoppen - Berker TS
                  • Aanvullende producten - Berker TS
                • Verbindingssystemen
                  • Toebehoren voor schakelmateriaal
                • Waterdichte apparatuur cubyko
                  • Apparatuur cubyko
                • gallery
                  • gallery - mechanismen
                  • gallery - centraalplaten
                  • gallery - afdekplaten
                  • gallery - montagekaders en opbouwdozen
                  • gallery - apparatuur
                  • gallery - toebehoren
                  • gallery - antibacterieel
                • sollysta wit gegoten
                  • sollysta wit - specifieke apparatuur
              • Rookmelders
                • Rook- en hittemelder
                  • Rookmelders stand alone
                  • Rookmelders RF
              • KNX-gebouwautomatisering
                • Systeemcomponenten
                  • Voedingsmodules
                  • Interfaces
                • Actoren
                  • Schakelactoren
                  • Dimmers
                  • Lichtsturing
                  • Rolluik-/jaloezie-actoren
                  • Verwarmingsregeling
                • Visualisatie
                  • Visualisatie Domovea
                • RF-oplossingen
                  • KNX-RF | quicklink
                  • EnOcean
                  • Visualisatie Coviva
                • Sensoren
                  • Ingangsmodules
                  • Drukknopsensoren B.IQ
                  • Touchsensoren R.1/R.3
                  • Ingangsmodules voor buiten
                  • Berker KNX thermostaten
                  • KNX-bewegings- en aanwezigheidsmelders
                  • Weerstation
                  • Binaire ingangen
                  • Schakelklokken
                  • Energiemeting
                • Toebehoren gebouwautomatisering
                  • Toebehoren voor gebouwautomatisering
              • Bewegings- en aanwezigheidsmelders
                • Detectoren voor binnen en buiten
                  • Plafondmelders
                  • Wandmelders
                • Toebehoren voor bewegings- en aanwezigheidsmelders
                  • Afstandsbediening
                  • Montagetoebehoren
            • Oplossingen
              Nieuwe promo-actie!!
              Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
              Meer info
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Nieuwe promo-actie!!
                Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
                Meer info
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Nieuwe promo-actie!!
                Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
                Meer info
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Nieuwe promo-actie!!
                Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
                Meer info
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Nieuwe promo-actie!!
                Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
                Meer info
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            Account
            • Catalogus
            • Modu­laire appa­ra­tuur
            • Bevei­li­ging en toebe­horen
            • Smalau­to­maten
            • NRN432
            Huidige zoektocht
            Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
            Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
            ProductenTonen

            Onze meest bekeken producten

            5
            1
            HMC180 - Installatieautomaat 1-polig 80 A C-karakteristiek 15 kA
            HMC180
            Installatieautomaat 1-polig 80 A C-karakteristiek 15 kA
            2
            MWN110A - Automaat 3kA - C - 1P - 10A - 1MOD.
            MWN110A
            Automaat 3kA - C - 1P - 10A - 1MOD.
            3
            MWS616A - Automaat 3kA - C - 3P+N - 16A - 4MOD. - quickconnect
            MWS616A
            Automaat 3kA - C - 3P+N - 16A - 4MOD. - quickconnect
            4
            MWS606A - Automaat 3kA - C - 3P+N - 6A - 4MOD. - quickconnect
            MWS606A
            Automaat 3kA - C - 3P+N - 6A - 4MOD. - quickconnect
            5
            MWN240A - Automaat 3kA - C - 2P - 40A - 2MOD.
            MWN240A
            Automaat 3kA - C - 2P - 40A - 2MOD.
            NRN432 - Installatie-automaat 4P 20kA C-32A 4M
            NRN432 - Installatie-automaat 4P 20kA C-32A 4M
            NRN432 - Installatie-automaat 4P 20kA C-32A 4M

            Installatie-automaat 4P 20kA C-32A 4M

            NRN432

            NRN432 - Installatie-automaat 4P 20kA C-32A 4M
            NRN432 - Installatie-automaat 4P 20kA C-32A 4M
            NRN432 - Installatie-automaat 4P 20kA C-32A 4M
            • Modu­laire appa­ra­tuur

            Installatie-automaat 4P 20kA C-32A 4M NRN432

            EAN-nummer
            3250614645341
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Maak uw systeem compleet

            Optionele accesoires

            • Diffe­ren­ti­eel­blok type A 5 producten beschikbaar
            • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC 4 producten beschikbaar
            • Diffe­ren­ti­eel­blok type A-HI 2 producten beschikbaar
            • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC/A-­se­lec­tief 4 producten beschikbaar
            • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
            • Bekijk meer 14 andere producten beschikbaar

            Maak uw systeem compleet

            • Diffe­ren­ti­eel­blok type A
            • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC
            • Diffe­ren­ti­eel­blok type A-HI
            • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC/A-­se­lec­tief
            • Toebe­horen
            • Hulp­con­tact­blok
            • Uitscha­kelspoel
            • Onder­span­nings­spoel
            • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
            • Func­ties voor fase­schei­ding
            • Vergren­de­ling­func­ties
            • Afschermkap
            • Kamrail
            • Toebe­horen kamrails
            • BD440N

              Differentieelblok 4P 40A 30mA type A

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BD463N

              Aardlekelement 4-polig 63 A 30 mA klasse A

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BE463N

              Aardlekelement 4-polig 63 A 100 mA klasse A

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BF440N

              Differentieelblok 4P 40A 300mA type A

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BF463N

              Aardlekelement 4-polig 63 A 300 mA klasse A

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BD441N

              Differentieelblok 4P 40A 30mA type AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BD464N

              Differentieelblok 4P 63A 30mA type AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BF441N

              Differentieelblok 4P 40A 300mA type AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BF464N

              Differentieelblok 4P 63A 300mA type AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BH440N

              Differentieelblok 4P 40A 30mA type A HI

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BH463N

              Differentieelblok 4P 63A 30mA type A HI

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BP463N

              Aardlekelement 4-polig 63 A 300 mA klasse A, selectief

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BP464N

              Differentieelblok 4P 63A 300mA S type AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BS463N

              Aardlekelement 4-polig 63 A 1000mA klasse A, selectief

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BS464N

              Differentieelblok 4P 63A 1A S type AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • LZ060

              Afstandsstuk in verband met warmte, 0,5 module

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ201

              Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ202

              Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ203

              Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ204

              Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ205

              Onderspanningsafschakelspoel 48 V DC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ206

              Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ212

              Overspanningsspoel 230V AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZN121

              Scheidingsschot voor installatieautomaten en mod. lastscheiders (set=3stuks)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZN175

              Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZN120

              Klemafdekking installatieautomaten en modulaire lastscheiders

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KDN463A

              Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KDN463B

              Kamrail vork 4-polig 10 mm² 57 modulen

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KDN480B

              Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KZN024

              Eindkap voor 4-polige kamrail (KDN-serie)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Elek­tri­sche Stroom
            • Nomi­nale stroom
              32 A
            • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2
              15 kA
            • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn bij 230 V AC volgens IEC60898-1
              10 kA
            • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2
              20 kA
            • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2
              40 kA
            Archi­tec­tuur
            • Pool­type
              4P
            • Curve
              C
            Capa­ci­teit
            • Aantal modulen
              4
            Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
            • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
              10 kA
            Instal­la­tie, montage
            • Aandraai­mo­ment bovenste klem
              2,80 - 2,80 NM
            • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
              2,80 - 2,80 NM
            • Nomi­naal aandraai­mo­ment
              2,80 - 2,80 NM
            • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
              bicon­nect
            • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
              Schroef­klem
            • 360° monta­ge­po­sitie moge­lijk
              Ja
            Span­ning
            • Nomi­nale span­ning Ue
              415 - 415 V
            • Type voeding
              AC
            • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
              500 V
            • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
              6000 V
            Frequentie
            • Frequentie
              50 - 60 Hz
            Aanslui­ting
            • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
              1 - 35 mm²
            • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
              1 - 25 mm²
            • Aansluit­door­snede ingangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
              1 - 25 mm²
            • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek, voor­stijve bedra­ding
              1 - 35 mm²
            Veiligheid
            • Bescher­mings­graad IP
              IP20
            Gebruiks­voor­waarden
            • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
              2
            • Stroom­be­gren­zings­klasse I²t
              3
            • Vocht­be­sten­digheid
              Voor alle klimaten
            • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
              -25 - 70 °C
            Vermogen
            • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
              16,50 W
            Levens­duur
            • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
              4000
            • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
              20000
            Connec­ti­vi­teit
            • Type connec­tor/­stekker
              Schroef­aan­slui­ting
            • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
              Gelijke hoogte
            • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
              Gelijke hoogte
            Afme­tingen
            • Hoogte
              83 mm
            • Breedte
              70 mm
            • Diepte
              70 mm

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration NRN432 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration NRN432 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding NRN432 | Hager Belgium

              Afbeelding NRN432

            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

              EU Declaration of Conformity

              Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02

              PDF
              650,27 kB
              Afbeelding UKCA Declaration of Conformity | Hager Belgium

              UKCA Declaration of Conformity

              Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02

              PDF
              653,93 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              NBN106 - Installatieautomaat 1-polig  6 A B-karakteristiek 10 (15) kA
              NBN106
              Installatieautomaat 1-polig 6 A B-karakteristiek 10 (15) kA
            • 2
              NBN110 - Installatieautomaat 1-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA
              NBN110
              Installatieautomaat 1-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA
            • 3
              NBN116 - Installatieautomaat 1-polig 16 A B-karakteristiek 10 (15) kA
              NBN116
              Installatieautomaat 1-polig 16 A B-karakteristiek 10 (15) kA
            • 4
              NBN120 - Installatieautomaat 1-polig 20 A B-karakteristiek 10 (15) kA
              NBN120
              Installatieautomaat 1-polig 20 A B-karakteristiek 10 (15) kA
            • 5
              NBN125 - Installatieautomaat 1-polig 25 A B-karakteristiek 10 (15) kA
              NBN125
              Installatieautomaat 1-polig 25 A B-karakteristiek 10 (15) kA

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België