The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Bevei­li­ging en toebe­horen
    • Diffe­ren­ti­eel­blokken
    • BF326N
    EAN-nummer
    3250611363514
    Verpakking
    1 Stuk
    • Diffe­ren­ti­eel­blokken

    Differentieelblok 3P 25A 300mA type AC BF326N

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Differentieelblok 3P 25A 300mA type AC

    BF326N

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Positie N-aan­slui­ting
      Rechts
    • Aantal polen
      3
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      300 mA
    • Nomi­nale stroom
      25 A
    Connec­ti­vi­teit
    • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2,20 - 2,20 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,20 - 2,20 NM
    Afme­tingen
    • Hoogte
      70 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Diepte
      92 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BF326N
    PDF
    RoHS report BF326N
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding BF326N | Hager Belgium

      Afbeelding BF326N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BF326N | Hager Belgium

      Hager Productdatablad BF326N

      Differentieelblok 3P 25A 300mA type AC

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      443,02 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-07

      PDF
      1,14 MB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BTH380E - Aardlekelement 3-polig 125 A instelbare mA high immunity
      BTH380E
      Aardlekelement 3-polig 125 A instelbare mA high immunity
    • 2
      BF440N - Differentieelblok 4P 40A 300mA type A
      BF440N
      Differentieelblok 4P 40A 300mA type A
    • 3
      BE463N - Aardlekelement 4-polig 63 A 100 mA klasse A
      BE463N
      Aardlekelement 4-polig 63 A 100 mA klasse A
    • 4
      BH463N - Differentieelblok 4P 63A 30mA type A HI
      BH463N
      Differentieelblok 4P 63A 30mA type A HI
    • 5
      BD263N - Aardlekelement 2-polig 63 A 30 mA klasse A
      BD263N
      Aardlekelement 2-polig 63 A 30 mA klasse A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België