The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Bevei­li­ging en toebe­horen
    • Smalau­to­maten
    • NBN432
    EAN-nummer
    3250614614200
    Verpakking
    3 Stukken
    • Smalau­to­maten

    Installatieautomaat 4-polig 32 A B-karakteristiek 10 (15) kA NBN432

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Installatieautomaat 4-polig 32 A B-karakteristiek 10 (15) kA

    NBN432

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (20)
    • Kamrail 3 producten beschikbaar
    • Toebe­horen kamrails 1 producten beschikbaar
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type A 4 producten beschikbaar
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC/A-­se­lec­tief 3 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Kamrail
    • Toebe­horen kamrails
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type A
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC/A-­se­lec­tief
    • Hulp­con­tact­blok
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
    • Uitscha­kelspoel
    • Onder­span­nings­spoel
    • Toebe­horen
    • Afschermkap
    • Func­ties voor fase­schei­ding
    • Vergren­de­ling­func­ties
    • KDN463B

      Kamrail vork 4-polig 10 mm² 57 modulen

      € 0,00  / *
    • KDN463A

      Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen

      € 0,00  / *
    • KDN480B

      Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen

      € 0,00  / *
    • KZN024

      Eindkap voor 4-polige kamrail (KDN-serie)

      € 0,00  / *
    • BD463N

      Aardlekelement 4-polig 63 A 30 mA klasse A

      € 0,00  / *
    • BF463N

      Aardlekelement 4-polig 63 A 300 mA klasse A

      € 0,00  / *
    • BF440N

      Differentieelblok 4P 40A 300mA type A

      € 0,00  / *
    • BE463N

      Aardlekelement 4-polig 63 A 100 mA klasse A

      € 0,00  / *
    • BP463N

      Aardlekelement 4-polig 63 A 300 mA klasse A, selectief

      € 0,00  / *
    • BS464N

      Differentieelblok 4P 63A 1A S type AC

      € 0,00  / *
    • BP464N

      Differentieelblok 4P 63A 300mA S type AC

      € 0,00  / *
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

      € 0,00  / *
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

      € 0,00  / *
    • MZ212

      Overspanningsspoel 230V AC

      € 0,00  / *
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 0,00  / *
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 0,00  / *
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 0,00  / *
    • MZN120

      Klemafdekking installatieautomaten en modulaire lastscheiders

      € 0,00  / *
    • MZN121

      Scheidingsschot voor installatieautomaten en mod. lastscheiders (set=3stuks)

      € 0,00  / *
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      32 A
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2
      15 kA
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn bij 230 V AC volgens IEC60898-1
      20 kA
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu AC IEC60947-2
      15 kA
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2
      15 kA
    • Nomi­nale stroom -15°C
      37,91 A
    • Nomi­nale stroom -10°C
      37,25 A
    • Nomi­nale stroom -5°C
      36,59 A
    • Nomi­nale stroom 0°C
      35,94 A
    • Nomi­nale stroom 5°C
      35,28 A
    • Nomi­nale stroom 10°C
      34,63 A
    • Nomi­nale stroom 15°C
      33,97 A
    • Nomi­nale stroom 20°C
      33,31 A
    • Nomi­nale stroom 25°C
      32,66 A
    • Nomi­nale stroom 30°C
      32 A
    • Nomi­nale stroom 35°C
      31,23 A
    • Nomi­nale stroom 40°C
      30,46 A
    • Nomi­nale stroom 45°C
      29,69 A
    • Nomi­nale stroom 50 °C
      28,92 A
    • Nomi­nale stroom 55°C
      28,15 A
    • Nomi­nale stroom 60°C
      27,38 A
    • Nomi­nale stroom 65°C
      26,61 A
    • Nomi­nale stroom 70°C
      25,84 A
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn bij 400 V AC volgens IEC60898-1
      10 kA
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen lcs AC volgens IEC60947-2
      50 %
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen lcs AC volgens IEC60898-1
      7,50 kA
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2
      30 kA
    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      4P
    • Curve
      B
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
      10 kA
    Instal­la­tie, montage
    • Aandraai­mo­ment bovenste klem
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,80 - 2,80 NM
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2,80 - 2,80 NM
    • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      bicon­nect
    • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Schroef­klem
    • 360° monta­ge­po­sitie moge­lijk
      Ja
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 400 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      6000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
      1 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede ingangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek, voor­stijve bedra­ding
      1 - 35 mm²
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Raster­af­stand
      60 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
      2
    • Stroom­be­gren­zings­klasse I²t
      3
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      16,50 W
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Breedte
      70 mm
    • Hoogte
      83 mm
    • Diepte
      70 mm
    Levens­duur
    • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
      4000

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NBN432
    PDF
    RoHS report NBN432
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding NBN432 | Hager Belgium

      Afbeelding NBN432

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad NBN432 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad NBN432

      Installatieautomaat 4-polig 32 A B-karakteristiek 10 (15) kA

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Afbeelding UKCA Declaration of Conformity | Hager Belgium

      UKCA Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      NCN240 - Installatieautomaat 2-polig 40 A C-karakteristiek 10 (15) kA
      NCN240
      Installatieautomaat 2-polig 40 A C-karakteristiek 10 (15) kA
    • 2
      MCA440 - AUTOM. 6KA-C-4P-40A-4M.
      MCA440
      AUTOM. 6KA-C-4P-40A-4M.
    • 3
      MCA463 - AUTOM. 6KA-C-4P-63A-4M.
      MCA463
      AUTOM. 6KA-C-4P-63A-4M.
    • 4
      NBN306 - Installatieautomaat 3-polig  6 A B-karakteristiek 10 (15) kA
      NBN306
      Installatieautomaat 3-polig 6 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    • 5
      MCA232 - AUTOM. 6KA-C-2P-32A-2M.
      MCA232
      AUTOM. 6KA-C-2P-32A-2M.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België