Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Afstandbus 2 producten beschikbaar -
Draadklem bedradingskanaal 1 producten beschikbaar -
Klinknagel pistool 3 producten beschikbaar -
Schroefrozet 1 producten beschikbaar -
Gereedschap 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte60 mm
-
Breedte60 mm
-
Lengte2000 mm
-
Sleufbreedte6 mm
-
Sleufbreedte6,50 mm
-
Binnendoorsnede2708 - 2708 mm²
Uitrusting
-
Afdekking in leveringsomvangJa
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurBlauw
Functies
-
Is zelfdovendJa
Normen
-
Brandbaarheidsklasse volgens UL94V0
Veiligheid
-
BrandbeveiligingsklasseM1
Architectuur
-
FlexibelNee
Configuratie
-
ZijwandSleuf
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Installatie, montage
-
Gemonteerd opMontageplaat
Elektrische Stroom
-
LekstroomvastJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BA760060BL
BA7, bedradingskanaal + deksel 60x60 mm, blauw
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF307,86 kB
Meer documentatie