![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
Imp.dr. maakcontact 5031
EAN-nummer
4011334030294
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accesoires
-
Verlichtingselement 9 producten beschikbaar
-
Reserveonderdelen 1 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Schakelstroom10 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Uitvoering
-
Aantal polen1
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Bediening en signalering
-
Aantal toetsen1
-
Met terugmeldcontactNee
-
Type drukknopEnkele drukknop
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
TransparantNee
Afmetingen
-
Diepte41,60 mm
-
Inbouwdiepte30 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK07
Teksten
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
SchakelmodusMaakcontact
-
VerlichtingVoor verlichtings- en controlecircuit
-
afdrukZonder opdruk
-
Gerelateerde SeriesSerie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker S.1
-
Relativo SistemaSerie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technische bijlage (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van schakelaars
Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF1,16 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB
Meer documentatie