Wip, K5 alu • 14057003 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
  • Berker K.1
  • Lichtstu­ring - Berker K.1
  • 14057003
Huidige zoektocht
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
ProductenTonen

Onze meest bekeken producten

5
1
5036 - Imp.dr. wisselcontact
5036
Imp.dr. wisselcontact
2
14257109 - Wip met opdruk "0", berker K.1/K.5, polarwit
14257109
Wip met opdruk "0", berker K.1/K.5, polarwit
3
303212 - Schak. 2-polig 16 AX
303212
Schak. 2-polig 16 AX
4
3032 - Schak. 2-polig 10 AX
3032
Schak. 2-polig 10 AX
5
167601 - Glimlampelement 24 V, 35 mA, met N-klem (IP44)
167601
Glimlampelement 24 V, 35 mA, met N-klem (IP44)

Wip, berker K.1/K.5, aluminium

14057003

  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

Wip, berker K.1/K.5, aluminium 14057003

EAN-nummer
4011334377801
Verpakking
10 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
3031
3031
Wipschakelaar
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
3036
3036
Wisselschak.
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
3037
3037
Kruisschak.
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
5031
5031
Imp.dr. maakcontact
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
5036
5036
Imp.dr. wisselcontact
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Maak uw systeem compleet

Technische eigenschappen

Mate­riaal
  • Kleur
    Alumi­nium
  • RAL-­kleur
    9006
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
  • Mate­riaal
    Alumi­nium
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Geano­di­seerd
Teksten
  • afdruk
    Zonder opdruk
  • Monta­ge­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging
Uitrus­ting
  • Contro­le­venster/­licht uitgang
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Connec­ti­vi­teit
  • Aansluit­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging
  • Gere­la­teerde Systeem
    Serie berker K.x

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,90 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,31 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding 14057003 | Hager Belgium

    Afbeelding 14057003

  • Technische bijlage (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Belgium

    Maattekeningen Berker designseries

    PDF
    962,48 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Belgium

    Declaration of conformity International 2021-07-28

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-27

    PDF
    192,31 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    3031 - Wipschakelaar
    3031
    Wipschakelaar
  • 2
    3032 - Schak. 2-polig 10 AX
    3032
    Schak. 2-polig 10 AX
  • 3
    3035 - Serieschak.
    3035
    Serieschak.
  • 4
    3036 - Wisselschak.
    3036
    Wisselschak.
  • 5
    3037 - Kruisschak.
    3037
    Kruisschak.

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België