The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
  • Berker S.1
  • Lichtstu­ring - Berker S.1
  • 14057004
  • Lichtstu­ring - Berker S.1

Wip, berker K.1/K.5, edelstaal 14057004

EAN-nummer
4011334282020
Verpakking
10 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Wip, berker K.1/K.5, edelstaal

14057004

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
503203
503203
Imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Compatibele producten

  • Referenced by 1 producten beschikbaar

Referenced by

  • 503203

    Imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Archi­tec­tuur
  • Bedie­nings­ele­ment
    Enkele toets
Mate­riaal
  • Kleur
    RVS
  • RAL-­kleur
    9022
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
  • Mate­riaal
    Metaal, RVS
Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    25 mm
Connec­ti­vi­teit
  • Aansluit­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging
Uitrus­ting
  • Contro­le­venster/­licht uitgang
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44
  • Slag­vastheid IK
    IK05
  • Bruik­baar in hogere IP-be­scher­mings­klasse
    IP44 in combi­natie met afdichtset
  • Gere­la­teerde Systeem
    Serie berker K.x

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
Hager REACH declaration 14057004
PDF
Hager RoHS report 14057004
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding 14057004 | Hager Belgium

    Afbeelding 14057004

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 14057004 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad 14057004

    Wip, berker K.1/K.5, edelstaal

    PDF
  • Technische bijlage (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Belgium

    Maattekeningen Berker designseries

    PDF
    962,48 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Belgium

    Declaration of conformity International 2021-07-28

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-27

    PDF
    192,31 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    11468982 - Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
    11468982
    Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
  • 2
    14267003 - Wip met tekstv. berker K.1/K.5, aluminium
    14267003
    Wip met tekstv. berker K.1/K.5, aluminium
  • 3
    14267004 - Wip met tekstv. berker K.1/K.5, edelstaal
    14267004
    Wip met tekstv. berker K.1/K.5, edelstaal
  • 4
    14267006 - Wip met tekstv. berker K.1/K.5, antraciet
    14267006
    Wip met tekstv. berker K.1/K.5, antraciet
  • 5
    14177109 - Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, polarwit
    14177109
    Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, polarwit

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België