The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 1913
    EAN-nummer
    4011334155430
    Verpakking
    50 Stukken

    Verlengingsklauw Berker 1913

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    WDA3481

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Verlengingsklauw Berker

    1913

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WDE3032
    WDE3032
    Wipschakelaar, 2-polig
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WDE3036
    WDE3036
    Wisselschakelaar
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WDE503503
    WDE503503
    Serie-impulsdrukker 2 maakcontacten, gescheiden ingang
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WDE503808
    WDE503808
    Serie-impulsdrukker 2 wisselcontacten, gescheiden ingang
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WDF4400
    WDF4400
    Kabeluitgang
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      26,50 mm
    • Breedte
      17 mm
    • Diepte
      5,20 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 1913 | Hager Belgium

      Afbeelding 1913

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 1913 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 1913

      Verlengingsklauw Berker

      PDF
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België