The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker S.1
    • 458901
    EAN-nummer
    4011334402312
    Verpakking
    10 Stukken
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker S.1
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Serie berker Q.1
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker Q.3
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker R.1
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker R.3
    • Toon meer

    Data-contactdoos, 2-voudig, 8/8-polig cat. 5e, UTP 458901

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Data-contactdoos, 2-voudig, 8/8-polig cat. 5e, UTP

    458901

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Bekijk alle (9)
    Previous
    Previous
    11818989
    11818989
    Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    11818982
    11818982
    Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    11811909
    11811909
    Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    11811606
    11811606
    Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, antr.
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 151 producten beschikbaar

    Toebehoren verplicht

    • 11818989

      Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.

       0,00 €  / *
    • 11818982

      Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

       0,00 €  / *
    • 11811909

      Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, pwit mat

       0,00 €  / *
    • 11811606

      Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, antr.

       0,00 €  / *
    • 11811404

      Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker S.1/B.3/B.7, alulook

       0,00 €  / *
    • 11816089

      Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit

       0,00 €  / *
    • 11816086

      Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.

       0,00 €  / *
    • 11812089

      Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker R.1/R.3/R.8, polarwit

       0,00 €  / *
    • 11812045

      Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker R.1/R.3/R.8, zwart

       0,00 €  / *

    Referenced by

    • 10112209

      Afdekraam 1-v, berker R.3 Glas polarwit

       0,00 €  / *
    • 10132214

      Afdekraam 3-v, berker R.3, edelstaal/polarwit

       0,00 €  / *
    • 10122214

      Afdekraam 2-v, berker R.3, edelstaal/polarwit

       0,00 €  / *
    • 10112214

      Afdekraam 1-v, berker R.3, edelstaal/polarwit

       0,00 €  / *
    • 10142284

      Afdekraam 4-v, berker R.3, aluminium/zwart

       0,00 €  / *
    • 10132284

      Afdekraam 3-v, berker R.3, aluminium/zwart

       0,00 €  / *
    • 10122284

      Afdekraam 2-v, berker R.3, aluminium/zwart

       0,00 €  / *
    • 10112284

      Afdekraam 1-v, berker R.3, aluminium/zwart

       0,00 €  / *
    • 10142274

      Afdekraam 4-v, berker R.3, aluminium/polarwit

       0,00 €  / *
    • 10132274

      Afdekraam 3-v, berker R.3, aluminium/polarwit

       0,00 €  / *
    • 10122274

      Afdekraam 2-v, berker R.3, aluminium/polarwit

       0,00 €  / *
    • 10112274

      Afdekraam 1-v, berker R.3, aluminium/polarwit

       0,00 €  / *
    • 10142216

      Afdekraam 4-v, berker R.3 Glas zwart

       0,00 €  / *
    • 10132216

      Afdekraam 3-v, berker R.3 Glas zwart

       0,00 €  / *
    • 10122216

      Afdekraam 2-v, berker R.3 Glas zwart

       0,00 €  / *
    • 10112216

      Afdekraam 1-v, berker R.3 Glas zwart

       0,00 €  / *
    • 10142209

      Afdekraam 4-v, berker R.3 Glas polarwit

       0,00 €  / *
    • 10132209

      Afdekraam 3-v, berker R.3 Glas polarwit

       0,00 €  / *
    • 10122209

      Afdekraam 2-v, berker R.3 Glas polarwit

       0,00 €  / *
    • 10122104

      Afdekraam 2-v, berker R.1, edelstaal/zwart

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Zonder spreid­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration 458901
    PDF
    Hager RoHS report 458901
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 458901 | Hager Belgium

      Afbeelding 458901

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 458901 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 458901

      Data-contactdoos, 2-voudig, 8/8-polig cat. 5e, UTP

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      3315436089 - High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      3315436089
      High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
    • 2
      12036089 - Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsparingen, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
      12036089
      Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsparingen, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
    • 3
      3315436086 - High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      3315436086
      High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
    • 4
      12036086 - Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsparingen, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
      12036086
      Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsparingen, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
    • 5
      1040 - Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker 1930/Glas, polarwit
      1040
      Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker 1930/Glas, polarwit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    • Volg ons op social media!
    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België