Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker R.1/R.3/R.8, zwart 11812045
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekkerModulaire aansluiting
-
Aantal aansluitingen2
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte58,10 mm
-
Breedte58,10 mm
-
Diepte16 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 11812045
Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker R.1/R.3/R.8, zwart
PDF -
Technische bijlage (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity International 2021-09-02
Conformiteitsverklaring International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Meer documentatie