Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker 1930/Glas, polarwit 1040
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vervolgproducten:
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekkerTAE
-
Aantal aansluitingen1
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte50 mm
-
Breedte50 mm
-
Diepte5,20 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 1040
Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker 1930/Glas, polarwit
PDF -
Technische bijlage (multiproducten)
Maattekeningen Berker serie 1930, serie glas en serie R.classic
PDF515,97 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Meer documentatie