The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 389303
    EAN-nummer
    4011334489313
    Verpakking
    1 Stuk

    Draaischak. 2-polig uit, berker 1930/Glas/R.classic 389303

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    WDE389303

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Draaischak. 2-polig uit, berker 1930/Glas/R.classic

    389303

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WTW1000BG
    WTW1000BG
    Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WTW1000PBG
    WTW1000PBG
    Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WTW1000WBG
    WTW1000WBG
    Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, polarwit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WTW1000WG
    WTW1000WG
    Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, polarwit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

    • Verlich­tings­ele­ment 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Verlich­tings­ele­ment
    • WDA2535W

      LED-module 230 V voor draaischakelaar met N

      € 0,00  / *
    • WDA2536W

      LED-module 230 V voor draaischakelaar zonder N

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Scha­kelstroom
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Nomi­nale stroom
      10 A
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Duro­plast
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Basis­ele­ment
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­mon­tage
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      31 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      35 mm
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Met spreid­klemmen
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    • Verlich­ting
      Zonder neon­lamp
    • Scha­kel­modus
      2-polig uit

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 389303
    PDF
    RoHS report 389303
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 389303 | Hager Belgium

      Afbeelding 389303

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 389303 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 389303

      Draaischak. 2-polig uit, berker 1930/Glas/R.classic

      PDF
    • Productinformatie

      Afbeelding declaration of conformity for switches Belgium | Hager Belgium

      declaration of conformity for switches Belgium

      Productinformatie fr-BE, nl-BE 2026-01-28

      PDF
      267,34 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België