High Def. WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 3315421909
Vergelijkbare producten:
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Inbouwkader 5 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 30 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekkerHDMI
-
Aantal aansluitingen1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen18 mm
-
Diepte28,30 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Inbouwdiepte16,80 mm
-
Met stofbeschermingNee
-
Met klapdekselNee
-
AfgeschermdJa
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Frequentie50 - 85 Hz
-
Slagvastheid IKIK05
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 3315421909
High Def. WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12)
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03)
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Technische bijlage (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek
Technische informatie en toepassingen
PDF754,40 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF381,85 kB