kWh-meter 3-fase direct 125 A, 6 modulen, met S0 pulsuitgang, MID ECP310D
EAN-nummer
3250612231409
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Architectuur
-
Pooltype3P+N
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom125 A
-
Maximale meetcircuitstroom125 A
Capaciteit
-
Aantal modulen6
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerDirecte aansluiting
Afmetingen
-
Hoogte92 mm
-
Breedte107 mm
-
Diepte60 mm
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Type impulsElektrisch
Compatibiliteit
-
Geschikt voorInkoop/levering
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede van meetingang50 - 50 mm²
-
Aansluitdoorsnede afgaande meetuitgang50 - 50 mm²
Installatie, montage
-
Nominaal aandraaimoment5 - 5 NM
Mechanische kenmerken
-
Aandraaimoment digitale aansluitklem0,50 - 0,50 NM
Meting
-
MeetsysteemDirecte meting
-
Type meetinstrumentElektronisch
-
Stroommeetbereik0,25 - 125,0 A
-
Meetbereik spanning L-N92 - 276 V
-
Meetbereik spanning L-L160 - 480 V
-
Frequentie meetbereik45 - 65 Hz
Functies
-
NauwkeurigheidsklasseB
-
Type tariefT1...T2 (230 V AC)/ -
-
Is gekalibreerdJa
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-25 - 70 °C
Vermogen
-
Opgenomen vermogen VA2 VA
-
Totaal vermogensverlies onder IN0,60 W
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Handleiding
Installer leaflet ECP310D
Handleiding de-DE, en-GB 2024-01-29
PDF3,30 MBInstaller leaflet ECP310D
Handleiding nl-NL, fi-FI 2024-01-31
PDF3,28 MBInstaller leaflet ECP310D
Handleiding fr-FR, it-IT 2024-01-31
PDF3,28 MB -
Brochure
Energiemeters kWh
Brochure nl-NL 2019-10-01
PDF1,31 MB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15
PDF461,68 kB
Meer documentatie