Sistema quadro Set 20 Cinturini Guidafili Sezione 2200 mmq UZ25V1
EAN
3250616365841
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
97,33 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per montaggio 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza18 mm
-
Larghezza54 mm
-
Profondità83 mm
Materiali
-
MaterialePoliammide (PA)
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Guida
Guida en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MBGuida en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MBGuida fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MBGuida fr-FR 2023-09-28
PDF10,54 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Più documentazione