Quadro da parete equipaggiato IP41 H1200 168 moduli vegaD FD72LN
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Piastra di fondo regolabile 1 accessori disponibili -
Accessori per montaggio 6 accessori disponibili -
Piastra passacavo per quadro 2 accessori disponibili -
Pannello di copertura o di riempimento/striscia di identificazione 1 accessori disponibili -
Piastra di separazione per quadri di distribuzione 1 accessori disponibili -
Componenti per il sistema di disposizione/alloggiamento 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Numero di ingressi per tubi4
-
Adatto per l'uso esternoNo
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Corrente nominale160 A
-
Numero di guide DIN7
-
Numero di file7
-
Con serraturaNo
-
Con morsettiera di neutroNo
-
Con morsettiera di terraNo
-
Con piastra di montaggioNo
-
Numero di moduli168
-
Altezza1200 mm
-
Larghezza550 mm
-
Profondità193 mm
-
Numero di unità in larghezza24
-
Numero di porte del quadro elettrico0
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
Codice RAL9010
-
ColoreBianco puro
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP30
-
Tipo di bloccaggioSenza serratura
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FD72LN
Quadro da parete equipaggiato IP41 H1200 168 moduli vegaD
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2014-03-24
PDF7,44 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione
Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16
PDF73,81 kB -
Oggetti BIM Revit
Range : VegaD. Quadri di distribuzione terminale. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,31 MBRange : VegaD. Quadri di distribuzione terminale. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,29 MBRange Vega D enclosures for IT (Lang. : en) IP30 with installation System hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,29 MBRange Vega D enclosures for IT (Lang. : en) IP30 with installation System no hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,29 MB -
Guida
Guida en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MB
Guida fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MB
Guida it-IT 2019-05-23
PDF6,31 MB
Handbook en-GB 2022-10-10
Guida en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-10-11
PDF190,72 kB