The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione fino a 160 A
    • vegaD
    • FD02C2
    Kit di vegaD per il montaggio di apparecchi non modulari in vegaD. Include una piastra frontale in plastica di dimensioni 300 mm 2 file, dotata di 4 viti a 1/4 di giro preassemblate per un fissaggio semplice e sicuro. La sua regolabilità in profondità permette di adattarsi a diverse configurazioni di apparecchi e di ottimizzare lo spazio interno del quadro.
    EAN
    3250617860536
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • vegaD

    Kit piastra di fondo regolabile in altezza H300 per vegaD FD02C2

    Prezzo
    110,86 €
    / pezzo *
    110,86 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Kit piastra di fondo regolabile in altezza H300 per vegaD

    FD02C2

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      300 mm
    • Larghezza
      500 mm
    • Profon­dità
      147 mm
    Equipag­giamento
    • Con piastra di montaggio
      SÌ
    Materiali
    • Codice RAL
      9010

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FD02C2
    PDF
    RoHS report FD02C2
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FD02C2 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FD02C2

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FD02C2 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FD02C2

      Kit piastra di fondo regolabile in altezza H300 per vegaD

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16

      PDF
      73,81 kB
    • Guida

      Immagine Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Italia

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Guida en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Italia

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Italia

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FD00A5 - Segregazione orizzontale vegaD incasso versione equipaggiata
      FD00A5
      Segregazione orizzontale vegaD incasso versione equipaggiata
      Prezzo
      28,89 €
      / pezzo *
      28,89 €
      / pezzo *
    • 2
      UZ25V2 - Kit di 20 cinturini guidafili diametro piccolo
      UZ25V2
      Kit di 20 cinturini guidafili diametro piccolo
      Prezzo
      74,39 €
      / pezzo *
      74,39 €
      / pezzo *
    • 3
      FD00A3 - Segregazione orizzontale vegaD da parete
      FD00A3
      Segregazione orizzontale vegaD da parete
      Prezzo
      38,10 €
      / pezzo *
      38,10 €
      / pezzo *
    • 4
      FD00F1 - Kit di accoppiamento orizzontale/verticale per vegaD a parete
      FD00F1
      Kit di accoppiamento orizzontale/verticale per vegaD a parete
      Prezzo
      28,65 €
      / pezzo *
      28,65 €
      / pezzo *
    • 5
      FD00B1 - Kit di 10 supporti cavi/supporto canalina verticale per vegaD da parete
      FD00B1
      Kit di 10 supporti cavi/supporto canalina verticale per vegaD da parete
      Prezzo
      20,95 €
      / pezzo *
      20,95 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti