The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione fino a 160 A
    • vegaD
    • FD00A5
    Segregazioni orizzontali per quadri versione incasso vegaD equipaggiata, realizzate in materiale plastico, per la separazione interna dei circuiti nei quadri. Permettono di isolare efficacemente i circuiti normali dai circuiti di sicurezza. Sono progettate per diversi modelli di quadri, garantendo una compatibilità estesa e una flessibilità nell'applicazione.
    EAN
    3250617860772
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • vegaD

    Segregazione orizzontale vegaD incasso versione equipaggiata FD00A5

    Prezzo
    28,89 €
    / pezzo *
    28,89 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Segregazione orizzontale vegaD incasso versione equipaggiata

    FD00A5

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      9 mm
    • Larghezza
      530 mm
    • Profon­dità
      95 mm
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Trat­tamento
      Verniciato

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FD00A5
    PDF
    RoHS report FD00A5
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine FD00A5 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto FD00A5

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FD00A5 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto FD00A5

      Segregazione orizzontale vegaD incasso versione equipaggiata

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione International 2020-01-01 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione International 2020-01-01

      PDF
      5,24 MB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16

      PDF
      73,81 kB
    • Manuali Prodotto

      Immagine Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Bocchiotti

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Guida en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Bocchiotti

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Bocchiotti

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      FD00B1 - Kit di 10 supporti cavi/supporto canalina verticale per vegaD da parete
      FD00B1
      Kit di 10 supporti cavi/supporto canalina verticale per vegaD da parete
      Prezzo
      20,95 €
      / pezzo *
      20,95 €
      / pezzo *
    • 2
      FD52TN - Porta in vetro per quadro H900 120 moduli vegaD
      FD52TN
      Porta in vetro per quadro H900 120 moduli vegaD
      Prezzo
      251,48 €
      / pezzo *
      251,48 €
      / pezzo *
    • 3
      FD62PN - Porta cieca per quadro H1050 144 moduli vegaD
      FD62PN
      Porta cieca per quadro H1050 144 moduli vegaD
      Prezzo
      147,94 €
      / pezzo *
      147,94 €
      / pezzo *
    • 4
      FD42TN - Porta in vetro per quadro H750 96 moduli vegaD
      FD42TN
      Porta in vetro per quadro H750 96 moduli vegaD
      Prezzo
      202,02 €
      / pezzo *
      202,02 €
      / pezzo *
    • 5
      FD00S1 - Serratura a chiave tipo 1242E vegaD
      FD00S1
      Serratura a chiave tipo 1242E vegaD
      Prezzo
      49,24 €
      / pezzo *
      49,24 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti