The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione fino a 160 A
    • vegaD
    • FD32PN
    Porta cieca per vegaD altezza di 600 mm in lamiera d'acciaio ad alta resistenza, verniciatura con polveri epossidiche RAL 9010. Maniglia a scomparsa a filo, possibilità di inserimento di una serratura per la messa in sicurezza. Le cerniere a fissaggio rapido, con regolazioni indipendenti, consentono un montaggio efficiente e la reversibilità.
    EAN
    3250612513055
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • vegaD

    Porta cieca per quadro H600 72 moduli vegaD FD32PN

    Prezzo
    114,77 €
    / pezzo *
    114,77 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Porta cieca per quadro H600 72 moduli vegaD

    FD32PN

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Sistemi di chiusura 3 accessori disponibili
    • Portadocumenti 1 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Sistemi di chiusura
    • Portadocumenti
    • FZ450

      Serratura inserto triangolare 7 mm quadro 4 / quadro 5

      127,61 €  / pezzo*
    • FZ449

      Serratura inserto doppia aletta 3 mm quadro 4 / quadro 5

      136,71 €  / pezzo*
    • FD00S1

      Serratura a chiave tipo 1242E vegaD

      49,24 €  / pezzo*
    • FZ794

      kit 10 buste portaschemi adesive formato A4

      7,06 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • FD32LN

      Quadro da parete equipaggiato IP41 H600 72 moduli vegaD

      478,15 €  / pezzo*
    • FU32LN

      Quadro da incasso equipaggiato IP41 H687 72 moduli vegaD

      435,40 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      550 mm
    • Larghezza
      500 mm
    • Profon­dità
      35 mm
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      SÌ
    Materiali
    • Codice RAL
      9010
    • Colore
      Bianco puro
    • Colore prodotto
      Bianco puro
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Verniciato a polvere
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP41
    Equipag­giamento
    • Numero di chiavi
      1

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FD32PN
    PDF
    RoHS report FD32PN
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FD32PN | Hager Italia

      Immagine del prodotto FD32PN

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FD32PN | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FD32PN

      Porta cieca per quadro H600 72 moduli vegaD

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16

      PDF
      73,81 kB
    • Guida

      Immagine Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Italia

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Guida en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Italia

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Italia

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    Altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FD00F1 - Kit di accoppiamento orizzontale/verticale per vegaD a parete
      FD00F1
      Kit di accoppiamento orizzontale/verticale per vegaD a parete
      Prezzo
      28,65 €
      / pezzo *
      28,65 €
      / pezzo *
    • 2
      FD32TN - Porta in vetro per quadro H600 72 moduli vegaD
      FD32TN
      Porta in vetro per quadro H600 72 moduli vegaD
      Prezzo
      197,48 €
      / pezzo *
      197,48 €
      / pezzo *
    • 3
      FD42TN - Porta in vetro per quadro H750 96 moduli vegaD
      FD42TN
      Porta in vetro per quadro H750 96 moduli vegaD
      Prezzo
      202,02 €
      / pezzo *
      202,02 €
      / pezzo *
    • 4
      ZZ42BS - Kit di 4 viti per fissaggio telaio vegaD
      ZZ42BS
      Kit con 4 vite di fissaggio per VegaD
      Prezzo
      3,65 €
      / pezzo *
      3,65 €
      / pezzo *
    • 5
      FD00P1 - Piastra di ricambio entrata cavi in plastica alto/basso vegaD
      FD00P1
      Piastra di ricambio entrata cavi in plastica alto/basso vegaD
      Prezzo
      15,09 €
      / pezzo *
      15,09 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti