The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione fino a 160 A
    • vegaD
    • FD00S1
    Serratura a chiave per vegaD dotati di porte cieche o trasparenti. Progettata per essere una sostituzione diretta della maniglietta standard, questa serratura offre un livello di protezione superiore, limitando l'accesso non autorizzato al contenuto del quadro. La serratura è fornita con una cifratura chiave codificata 1242E, garantendo un'identificazione univoca e una maggiore sicurezza. In dotazione sono incluse due chiavi, per offrire una maggiore comodità e disponibilità.
    EAN
    3250617860307
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • vegaD

    Serratura a chiave tipo 1242E vegaD FD00S1

    Prezzo
    49,24 €
    / pezzo *
    49,24 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Serratura a chiave tipo 1242E vegaD

    FD00S1

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Porta / coper­chio
    • Tipo di maniglia
      Manopola
    Equipag­giamento
    • Con leva
      Sì

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration FD00S1
    PDF
    RoHS report FD00S1
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine FD00S1 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto FD00S1

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FD00S1 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto FD00S1

      Serratura a chiave tipo 1242E vegaD

      PDF
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16

      PDF
      73,81 kB
    • Manuali Prodotto

      Immagine Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Bocchiotti

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Guida en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Bocchiotti

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Bocchiotti

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      FD00A5 - Segregazione orizzontale vegaD incasso versione equipaggiata
      FD00A5
      Segregazione orizzontale vegaD incasso versione equipaggiata
      Prezzo
      28,89 €
      / pezzo *
      28,89 €
      / pezzo *
    • 2
      FD52TN - Porta in vetro per quadro H900 120 moduli vegaD
      FD52TN
      Porta in vetro per quadro H900 120 moduli vegaD
      Prezzo
      251,48 €
      / pezzo *
      251,48 €
      / pezzo *
    • 3
      FD62PN - Porta cieca per quadro H1050 144 moduli vegaD
      FD62PN
      Porta cieca per quadro H1050 144 moduli vegaD
      Prezzo
      147,94 €
      / pezzo *
      147,94 €
      / pezzo *
    • 4
      FD42TN - Porta in vetro per quadro H750 96 moduli vegaD
      FD42TN
      Porta in vetro per quadro H750 96 moduli vegaD
      Prezzo
      202,02 €
      / pezzo *
      202,02 €
      / pezzo *
    • 5
      FD00B1 - Kit di 10 supporti cavi/supporto canalina verticale per vegaD da parete
      FD00B1
      Kit di 10 supporti cavi/supporto canalina verticale per vegaD da parete
      Prezzo
      20,95 €
      / pezzo *
      20,95 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti