VEGAD KIT INTERR SCAT x/P160 OR H150 FD01K1
EAN
3250617860598
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
102,98 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pannello di copertura o di riempimento/striscia di identificazione 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza150 mm
-
Larghezza500 mm
-
Profondità100 mm
Dotazione
-
Con coperchioSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2020-01-01
PDF1,01 MB -
Guida
Guida en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MBGuida en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MBGuida fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MBGuida fr-FR 2023-09-28
PDF10,54 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
Dichiarazione di conformità International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Più documentazione