VEGAD PARETE EQUIPAGG H750 96MOD FD42LN
EAN
3250612548583
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
562,49 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 3 accessori disponibili
-
Piastra di fondo regolabile 1 accessori disponibili
-
Morsettiere di distribuzione 1 accessori disponibili
-
Piastra passacavo per quadro 2 accessori disponibili
-
Porta vetro / cieca 3 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 11 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Connessione
-
Numero di ingressi per tubi4
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
-
Montaggio suMontaggio a parete
Corrente
-
Corrente nominale160 A
Equipaggiamento
-
Numero di guide DIN4
-
Numero di file4
-
Con serraturaNo
-
Con morsettiera di neutroNo
-
Con morsettiera di terraNo
-
Con piastra di montaggioNo
Numero di moduli
-
Numero di moduli96
Serie
-
Altezza750 mm
-
Larghezza550 mm
-
Profondità193 mm
-
Numero di unità in larghezza24
Porta / coperchio
-
Numero di porte del quadro elettrico0
-
Porta/frontale trasparenteNo
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
Codice RAL9010
-
ColoreBianco puro
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Grado di protezione IPIP30
-
Tipo di bloccaggioSenza serratura
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2014-03-24
PDF7,44 MB -
Oggetti BIM Revit
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,29 MBOggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,29 MBOggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,29 MBOggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,31 MB -
Guida
Guida en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MBGuida en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MBGuida fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MBGuida it-IT 2019-05-23
PDF6,31 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
Dichiarazione di conformità International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Più documentazione