The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione fino a 160 A
    • vegaD
    • UZ01V1
    Kit di 20 supporti per il fissaggio dei cinturini guidafili per l'organizzazione e il cablaggio dei cavi al'interno dei quadri elettrici. Soluzione alternativa alla canalina che assicura un cablaggio ordinato e veloce.
    EAN
    3250616365865
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • vegaD
    • orion plus polies­tere cassette
    • Vedere di più

    Kit di 20 supporti per fissaggio cinturini guidafili UZ01V1

    Prezzo
    36,53 €
    / pezzo *
    36,53 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Kit di 20 supporti per fissaggio cinturini guidafili

    UZ01V1

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      68 mm
    • Larghezza
      203 mm
    • Profon­dità
      128 mm
    Materiali
    • Materiale
      Poliam­mide (PA)
    Aces­sori
    • Tipo di acces­sorio armadio
      Staffa di montaggio

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UZ01V1
    PDF
    RoHS report UZ01V1
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine UZ01V1 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto UZ01V1

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UZ01V1 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto UZ01V1

      Kit di 20 supporti per fissaggio cinturini guidafili

      PDF
    • Manuali Prodotto

      Immagine Guida it-IT 2026-04-27 | Hager Bocchiotti

      Guida it-IT 2026-04-27

      PDF
      14,05 MB
      Immagine Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Bocchiotti

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Guida en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Bocchiotti

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Bocchiotti

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      FL702E - Pannello frontale cieco H50 L400 orion plus
      FL702E
      Pannello frontale cieco H50 L400 orion plus
      Prezzo
      12,83 €
      / pezzo *
      12,83 €
      / pezzo *
    • 2
      FL263B - Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H500 L400 P200 orion plus
      FL263B
      Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H500 L400 P200 orion plus
      Prezzo
      399,03 €
      / pezzo *
      399,03 €
      / pezzo *
    • 3
      FL703E - Pannello frontale cieco H50 L500 orion plus
      FL703E
      Pannello frontale cieco H50 L500 orion plus
      Prezzo
      13,90 €
      / pezzo *
      13,90 €
      / pezzo *
    • 4
      FL714E - Pannello frontale cieco H150 L600 orion plus
      FL714E
      Pannello frontale cieco H150 L600 orion plus
      Prezzo
      41,35 €
      / pezzo *
      41,35 €
      / pezzo *
    • 5
      FL254B - Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H350 L300 P160 orion plus
      FL254B
      Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H350 L300 P160 orion plus
      Prezzo
      268,22 €
      / pezzo *
      268,22 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti