The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione fino a 160 A
    • vegaD
    • VZ405N
    Kit di vegaD per l'installazione ad incasso vegaD di quadri in pareti di cartongesso, offrendo una soluzione pulita e integrata. È composto da 4 clip in plastica che permettono un fissaggio rapido ad innesto, semplificando notevolmente l'installazione. Le clip sono orientabili a 90° sia in posizione orizzontale che verticale idoneo per incassi in pareti con uno spessore minimo di 7 mm e massimo di 30 mm
    EAN
    3250616666405
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • vegaD

    Kit installazione per pareti in cartongesso per vegaD da incasso VZ405N

    Prezzo
    26,50 €
    / pezzo *
    26,50 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Kit installazione per pareti in cartongesso per vegaD da incasso

    VZ405N

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Compa­tibilità
    • Adatto per tipo di armadio
      Montaggio a parete cava
    Serie
    • Larghezza
      234 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Parete in carton­gesso
    Materiali
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Aces­sori
    • Tipo di acces­sorio armadio
      Kit per muro a inter­capedine

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ405N
    PDF
    RoHS report VZ405N
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine VZ405N | Hager Italia

      Immagine del prodotto VZ405N

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto VZ405N | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto VZ405N

      Kit installazione per pareti in cartongesso per vegaD da incasso

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2021-12-08 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
      Immagine Montageanleitung 6VU01800c | Hager Italia

      Montageanleitung 6VU01800c

      Manuale di installazione International 2020-01-01

      PDF
      302,18 kB
      Immagine Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure | Hager Italia

      Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure

      Flush / door / internal system / accessories mounting

      PDF
      11,99 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16

      PDF
      73,81 kB
    • Guida

      Immagine Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Italia

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Guida en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Immagine Technical manual for FWU enclosures | Hager Italia

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Immagine Technical manual for FWU enclosures | Hager Italia

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (DE)

      PDF
      6,50 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Italia

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Italia

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-08-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-11-08 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FD00S0 - Ricambio maniglia per serratura a chiave per porte vegaD
      FD00S0
      Ricambio maniglia per serratura a chiave per porte vegaD
      Prezzo
      20,73 €
      / pezzo *
      20,73 €
      / pezzo *
    • 2
      FZ449 - Serratura inserto doppia aletta 3 mm  quadro 4 / quadro 5
      FZ449
      Serratura inserto doppia aletta 3 mm quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      136,71 €
      / pezzo *
      136,71 €
      / pezzo *
    • 3
      FZ450 - Serratura inserto triangolare 7 mm quadro 4 / quadro 5
      FZ450
      Serratura inserto triangolare 7 mm quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      127,61 €
      / pezzo *
      127,61 €
      / pezzo *
    • 4
      FD00B1 - Kit di 10 supporti cavi/supporto canalina verticale per vegaD da parete
      FD00B1
      Kit di 10 supporti cavi/supporto canalina verticale per vegaD da parete
      Prezzo
      20,95 €
      / pezzo *
      20,95 €
      / pezzo *
    • 5
      FD00S1 - Serratura a chiave tipo 1242E vegaD
      FD00S1
      Serratura a chiave tipo 1242E vegaD
      Prezzo
      49,24 €
      / pezzo *
      49,24 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti