Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 63 A 15 Ka Curva D 3 M. Din NSN363
EAN
3250614646423
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Blocco differenziale tipo A 2 accessori disponibili
-
Blocco differenziale tipo AC 2 accessori disponibili
-
Blocco differenziale tipo A-HI 2 accessori disponibili
-
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
-
Sganciatore di tensione 2 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 9 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale63 A
-
Potere di interruzione nominale Ics fino a 230 V AC secondo IEC60947-215 kA
-
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-110 kA
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 400 V AC IEC60947-215 kA
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 230 V AC IEC60947-230 kA
Architettura
-
Numero di poli3P
-
CurvaD
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere d'interruzione nominale Icn AC secondo IEC60898-110 kA
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2,80 - 2,80 Nm
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA415 - 415 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Possibilità di montaggio a 360°SÌ
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Condizioni d'uso
-
Grado di inquinamento secondo IEC60664 / IEC60947-22
-
Protezione dall'umidità dell'ariaPer tutti i climi
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Potenza
-
Potenza dissipata totale19,90 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
-
Numero di manovre20000
Connettività
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza52,50 mm
-
Profondità70 mm
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-03-18
PDF812,89 kBDichiarazione di conformità en-GB 2024-03-18
PDF789,71 kB
Più documentazione