The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • MMN310
    Interruttore automatico solo magnetico con potere d'interruzione pari a 25 kA secondo CEI EN 60947-2, tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 3 poli protetti, corrente nominale (In) pari a 10 A e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN.
    EAN
    3250614440175
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Interruttore solo magnetico 25kA 3P 10A 3M MMN310

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore solo magnetico 25kA 3P 10A 3M

    MMN310

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

  • Altri accessori disponibili (18)
    • Blocco differen­ziale tipo AC 4 accessori disponibili
    • Blocco differen­ziale tipo A 4 accessori disponibili
    • Blocco differen­ziale tipo A-HI 2 accessori disponibili
    • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Blocco differen­ziale tipo AC
    • Blocco differen­ziale tipo A
    • Blocco differen­ziale tipo A-HI
    • alotte coprimor­setti
    • Blocco contatti ausiliari
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • BF326N

      Blocco differenziale 3P ≤25A tipo AC 300mA 2M

      141,76 €  / pezzo*
    • BF364N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo AC 300mA 3M

      153,13 €  / pezzo*
    • BD326N

      Blocco differenziale 3P ≤25A tipo AC 30mA 2M

      222,53 €  / pezzo*
    • BD364N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo AC 30mA 3M

      232,31 €  / pezzo*
    • BD325N

      Blocco differenziale 3P ≤25A tipo A 30mA 3M

      234,36 €  / pezzo*
    • BF363N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo A 300mA 3M

      225,57 €  / pezzo*
    • BD363N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo A 30mA 3M

      280,33 €  / pezzo*
    • BF325N

      Blocco differenziale 3P ≤25A tipo A 300mA 3M

      195,30 €  / pezzo*
    • BQ363N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo A-HI selettivo 300mA 3M

      277,72 €  / pezzo*
    • BH363N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo A-HI 30mA 3M

      289,51 €  / pezzo*
    • MZN120

      Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1 modulo DIN

      14,19 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

      50,42 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

      34,07 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      123,77 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

      52,45 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

      52,45 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      80,87 €  / pezzo*
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      7,24 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      10 A
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      20 kA
    • Potere di inter­ruzione estremo di cortocir­cuito Icu secondo IEC 60947-2
      25 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2
      25 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      50 kA
    Architet­tura
    • Numero di poli
      3P
    • Curva
      Mag
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Possibilità di montaggio a 360°
      SÌ
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 415 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Connes­sione
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 35 mm²
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione trasver­sale del terminale superiore con viti, per condut­tori fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione trasver­sale del terminale superiore con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 35 mm²
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Protezione dall'umidità dell'aria
      Per tutti i climi
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      1,50 W
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      52,50 mm
    • Profon­dità
      70 mm
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      4000

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration MMN310
    PDF
    RoHS report MMN310
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine MMN310 | Hager Italia

      Immagine del prodotto MMN310

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MMN310 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto MMN310

      Scheda tecnica del prodotto it-IT 2026-05-09

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      272,37 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Immagine UKCA Declaration of Conformity | Hager Italia

      UKCA Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti