The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • MBA363
    EAN
    3250614345357
    Marchio
    Hager
    Confezione
    4 Pezzi

    Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 63 A 6 Ka Curva B 3 M. Din MBA363

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    NBN363A

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 63 A 6 Ka Curva B 3 M. Din

    MBA363

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

  • Altri accessori disponibili (17)
    • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
    • Barra di fase 1 accessori disponibili
    • Blocco differen­ziale tipo A 2 accessori disponibili
    • Coper­chio/s­triscia di protezione per barra di fase 1 accessori disponibili
    • Blocco differen­ziale tipo A-HI 2 accessori disponibili
    • Blocco differen­ziale tipo AC 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Blocco contatti ausiliari
    • Barra di fase
    • Blocco differen­ziale tipo A
    • Coper­chio/s­triscia di protezione per barra di fase
    • Blocco differen­ziale tipo A-HI
    • Blocco differen­ziale tipo AC
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • alotte coprimor­setti
    • MZ202

      Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

      50,42 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

      34,07 €  / pezzo*
    • KDN363B

      Barretta di cablaggio a forcella 3P 63A 1mt

      213,67 €  / pezzo*
    • BF363N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo A 300mA 3M

      225,57 €  / pezzo*
    • BD363N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo A 30mA 3M

      280,33 €  / pezzo*
    • KZN023

      10 chiusure laterali per KDN263B - KDN363B

      1,15 €  / pezzo*
    • BQ363N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo A-HI selettivo 300mA 3M

      277,72 €  / pezzo*
    • BH363N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo A-HI 30mA 3M

      289,51 €  / pezzo*
    • BF364N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo AC 300mA 3M

      153,13 €  / pezzo*
    • BD364N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo AC 30mA 3M

      232,31 €  / pezzo*
    • MZN175

      Mostrina di blocco

      19,44 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      123,77 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

      52,45 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

      52,45 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      80,87 €  / pezzo*
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      7,24 €  / pezzo*
    • MZN120

      Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1 modulo DIN

      14,19 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      63 A
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      15 kA
    • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
      10 kA
    • Potere di inter­ruzione estremo di cortocir­cuito Icu secondo IEC 60947-2
      10 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2
      10 kA
    • Corrente nominale a -15°C
      76,19 A
    • Corrente nominale a -10°C
      74,72 A
    • Corrente nominale a -5°C
      73,26 A
    • Corrente nominale a 0°C
      71,79 A
    • Corrente nominale a 5°C
      70,33 A
    • Corrente nominale a 10°C
      68,86 A
    • Corrente nominale a 15°C
      67,4 A
    • Corrente nominale a 20°C
      65,93 A
    • Corrente nominale a 25°C
      64,47 A
    • Corrente nominale a 30°C
      63 A
    • Corrente nominale a 35°C
      60,85 A
    • Corrente nominale a 40°C
      58,7 A
    • Corrente nominale a 45°C
      56,55 A
    • Corrente nominale a 50°C
      54,4 A
    • Corrente nominale a 55°C
      52,25 A
    • Corrente nominale a 60°C
      50,1 A
    • Corrente nominale a 65°C
      47,95 A
    • Corrente nominale a 70°C
      45,8 A
    • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 400 V AC secondo IEC 60898-1
      6 kA
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60947-2
      75 %
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-1
      6 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      20 kA
    Architet­tura
    • Numero di poli
      3P
    • Curva
      B
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      6 kA
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Possibilità di montaggio a 360°
      SÌ
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      400 - 400 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Connes­sione
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 35 mm²
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione trasver­sale del terminale superiore con viti, per condut­tori fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione trasver­sale del terminale superiore con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 35 mm²
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Distanza della griglia
      60 mm
    Condizioni d'uso
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      19,90 W
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Serie
    • Larghezza
      52,50 mm
    • Altezza
      83 mm
    • Profon­dità
      70 mm
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      4000

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration MBA363
    PDF
    Hager RoHS report MBA363
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine MBA363 | Hager Italia

      Immagine del prodotto MBA363

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MBA363 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto MBA363

      Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 63 A 6 Ka Curva B 3 M. Din

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-13 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      258,27 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti