Portafusibile modulare per la protezione delle applicazioni fotovoltaiche fino a 32 A/1000V DC. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 10.3x38 e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN. Questo portafusibile 2P ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 2,20 W.
EAN
3250614124822
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
6 pezzi
Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 2P 1000 V DC 2 moduli Din L502PV
Prezzo
19,83 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Fusibile cilindrico 14 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
Architettura
-
Numero di poli2
-
Numero di poli2P
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Corrente
-
Corrente nominale IN32 A
-
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG30 kA
-
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 6094730 kA
-
Potere di interruzione estremo di cortocircuito Icu secondo IEC 60947-230 kA
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA690 - 1000 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tensione di isolamento nominale Ui690 V
-
Tensione nominale0 - 1000 V
-
Tensione nominale in DC0 - 1000 V
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2 - 2 Nm
Serie
-
Altezza77 mm
-
Larghezza35 mm
-
Profondità75 mm
Potenza
-
Perdita di potenza a IN2,20 W
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 50 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-23
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.75 - 10 mm²
-
Sezione conduttore rigido1 - 16 mm²
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Fusibile
-
Taglia del fusibile10.3 x 38
-
Caratteristiche del fusibilegPV
Solo per uso interno
-
StandardIEC/EN 60269, IEC 60947-3
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto L502PV
Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 2P 1000 V DC 2 moduli Din
PDF -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-09-23
PDF378,78 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF255,40 kB
Più documentazione