The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Portafusibili sezionabili e fusibili
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico
    • LF301PV
    Fusibile per la protezione delle applicazioni fotovoltaiche con portata di 1 A/1000V DC. Il prodotto è un fusibile di calibro 10.3x38 di tipo gPV e presenta un potere d'interruzione nominale di 30 kA. Questo fusibile può essere installato nel portafusibile abbinato per fornire una soluzione completa.
    EAN
    3250614061592
    Marca
    Hager
    Confezione
    10 Pezzi
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico

    Fusibile fotovoltaico 10.3x38 1A 1000 V DC LF301PV

    Prezzo
    38,24 €
    / pezzo *
    38,24 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Fusibile fotovoltaico 10.3x38 1A 1000 V DC

    LF301PV

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Fusibile
    • Carat­teris­tiche del fusibile
      gPV
    • Taglia del fusibile
      10.3 x 38
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      1 A
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      0,76 W
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      30 kA
    Condizioni di impiego
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      DC; c.c.; corrente continua
    • Tensione nominale
      1000 - 1000 V
    Architet­tura
    • Curva
      C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration LF301PV
    PDF
    Hager RoHS report LF301PV
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine LF301PV | Hager Italia

      Immagine del prodotto LF301PV

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto LF301PV | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto LF301PV

      Fusibile fotovoltaico 10.3x38 1A 1000 V DC

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-03-09

      PDF
      916,99 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      264,03 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      LS701 - Portafusibile accessoriabile 22x58 1P 2 moduli DIN
      LS701
      Portafusibile accessoriabile 22x58 1P 2 moduli DIN
      Prezzo
      38,02 €
      / pezzo *
      38,02 €
      / pezzo *
    • 2
      LSN402 - Portafusibile 8x32 2P 2 moduli DIN
      LSN402
      Portafusibile 8x32 2P 2 moduli DIN
      Prezzo
      14,72 €
      / pezzo *
      14,72 €
      / pezzo *
    • 3
      LF308PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 8A 1000 V DC
      LF308PV
      Fusibile fotovoltaico 10.3x38 8A 1000 V DC
      Prezzo
      38,24 €
      / pezzo *
      38,24 €
      / pezzo *
    • 4
      L502PV - Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 2P 1000 V DC 2 moduli Din
      L502PV
      Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 2P 1000 V DC 2 moduli Din
      Prezzo
      19,83 €
      / pezzo *
      19,83 €
      / pezzo *
    • 5
      LS771 - Microinterruttore tripolare per portafusibile L51
      LS771
      Microinterruttore tripolare per portafusibile L51
      Prezzo
      25,23 €
      / pezzo *
      25,23 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti