Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P 4.5 moduli DIN LS603
Portafusibile modulare accessoriabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 50 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 14x51 e presenta un ingombro pari a 4.5 moduli DIN. Questo portafusibile 3P ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 19,00 W.
EAN
3250614196034
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
62,44 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Supporti portafrutti per guida DIN 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza107 mm
-
Larghezza78,75 mm
-
Profondità93 mm
Architettura
-
Numero di poli3
Corrente
-
Corrente nominale50 A
-
Corrente nominale della cartuccia del fusibile2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli4,50
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm9
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 40 °C
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3,5 - 3,5 Nm
-
Montaggio suGuida DIN
Potenza
-
Potenza dissipata totale19 W
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui690 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8 kV
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili16 - 16 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi25 - 25 mm²
Fusibile
-
Taglia del fusibile14 x 51
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto LS603
Portafusibile Accessoriabile L51 50 A 14X51 Mm 3 Poli 4.5 M. Din
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2019-09-17
PDF126,64 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-03-14
PDF894,70 kB
Più documentazione