Microinterruttore tripolare per portafusibile L51 LS671
Microinterruttore tripolare per portafusibili L51. Il dispositivo ha una corrente nominale di 5 A a 230 V AC. La taglia del fusibile utlizzabile è 14x51. Il prodotto è ideale per applicazioni dove è richiesta una segnalazione precisa dello stato del fusibile o un'interruzione del circuito in caso di sovracorrente.
EAN
3250614196713
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
21,30 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli3
Serie
-
Altezza30 mm
-
Larghezza9 mm
-
Profondità20 mm
Fusibile
-
Taglia del fusibile14 x 51
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto LS671
Microinterruttore 3P Per Portafusibile Sezionabile L51
PDF -
Manuale di installazione
Microrupteur LS 670 pour coupe-circuit
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF310,75 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2019-09-17
PDF126,64 kB
Più documentazione