Portafusibile modulare sezionabile per la protezione delle applicazioni fotovoltaiche fino a 32 A/1000V DC. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 10.3x38 e presenta un ingombro pari a 1 modulo DIN. Questo portafusibile 1P+N ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 1,50 W.
EAN
3250610100813
Marchio
Hager
Confezione
12 Pezzi
Portafusibile 10.3X38 1P 1 modulo Din L50600
Prezzo
15,93 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza77 mm
-
Larghezza17,50 mm
-
Profondità75 mm
Architettura
-
Numero di poli2
-
Numero di poli1P+N
Corrente
-
Corrente nominale IN32 A
-
Corrente nominale della cartuccia del fusibile2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm2
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 40 °C
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale1,80 - 1,80 Nm
-
Montaggio suGuida DIN
Potenza
-
Perdita di potenza a IN1,50 W
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Connessione
-
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori flessibili10 - 10 mm²
-
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori rigidi16 - 16 mm²
Fusibile
-
Taglia del fusibile10 x 38
Porta / coperchio
-
BloccabileNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto L50600
Portafusibile 10.3X38 1P 1 modulo Din
PDF
Più documentazione