Fusibile per la protezione delle applicazioni fotovoltaiche con portata di 8 A/1000V DC. Il prodotto è un fusibile di calibro 10.3x38 di tipo gPV e presenta un potere d'interruzione nominale di 30 kA. Questo fusibile può essere installato nel portafusibile abbinato per fornire una soluzione completa.
EAN
3250614061547
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Fusibile fotovoltaico 10.3x38 8A 1000 V DC LF308PV
Prezzo
38,24 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Fusibile
-
Caratteristiche del fusibilegPV
-
Taglia del fusibile10.3 x 38
Corrente
-
Corrente nominale IN8 A
Potenza
-
Perdita di potenza a IN2,55 W
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-130 kA
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tensione nominale1000 - 1000 V
Architettura
-
CurvaC
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto LF308PV
Fusibile fotovoltaico 10.3x38 8A 1000 V DC
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF264,03 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-09-11
PDF273,47 kB
Più documentazione