Fusibile per la protezione delle applicazioni fotovoltaiche con portata di 10 A/1000V DC. Il prodotto è un fusibile di calibro 10.3x38 di tipo gPV e presenta un potere d'interruzione nominale di 30 kA. Questo fusibile può essere installato nel portafusibile abbinato per fornire una soluzione completa.
EAN
3250614061554
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
10 pezzi
Fusibile fotovoltaico 10.3x38 10A 1000 V DC LF310PV
Prezzo
38,24 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Fusibile
-
Caratteristiche del fusibilegPV
-
Taglia del fusibile10.3 x 38
Corrente
-
Corrente nominale IN10 A
Potenza
-
Perdita di potenza a IN2,58 W
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-130 kA
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tensione nominale1000 - 1000 V
Architettura
-
CurvaC
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto LF310PV
Fusibile fotovoltaico 10.3x38 10A 1000 V DC
PDF -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF264,03 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-09-11
PDF273,47 kB
Più documentazione