Fusibile fotovoltaico 10.3x38 25A 1000 V DC LF325PV
Fusibile per la protezione delle applicazioni fotovoltaiche con portata di 25 A/1000V DC. Il prodotto è un fusibile di calibro 10.3x38 di tipo gPV e presenta un potere d'interruzione nominale di 30 kA. Questo fusibile può essere installato nel portafusibile abbinato per fornire una soluzione completa.
EAN
3250614061622
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
37,75 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Fusibile
-
Caratteristiche del fusibilegPV
-
Taglia del fusibile10.3 x 38
Corrente
-
Corrente nominale25 A
Potenza
-
Potenza dissipata totale2,74 W
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-130 kA
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tensione nominale600 - 600 V
Architettura
-
CurvaC
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto LF325PV
Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 25 A 600 V Dc
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-03-09
PDF916,99 kB
Più documentazione