Portafusibile modulare per la protezione delle applicazioni fotovoltaiche fino a 32 A/1000V DC. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 10.3x38 e presenta un ingombro pari a 1 modulo DIN. Questo portafusibile 1P ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 1,10 W.
EAN
3250614124815
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 1P 1000 V DC 1 modulo Din L501PV
Prezzo
10,11 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Fusibile cilindrico 14 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli1
-
Numero di poli1P
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Corrente
-
Corrente nominale IN32 A
-
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG30 kA
-
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 6094730 kA
-
Potere di interruzione estremo di cortocircuito Icu secondo IEC 60947-230 kA
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA690 - 1000 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tensione di isolamento nominale Ui690 V
-
Tensione nominale0 - 1000 V
-
Tensione nominale in DC0- 1000 V
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2 - 2 Nm
Serie
-
Altezza77 mm
-
Larghezza18 mm
-
Profondità75 mm
Potenza
-
Perdita di potenza a IN1,10 W
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 50 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-23
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile10 mm²
-
Sezione conduttore rigido16 mm²
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Fusibile
-
Taglia del fusibile10.3 x 38
-
Caratteristiche del fusibilegPV
Solo per uso interno
-
StandardIEC/EN 60269, IEC 60947-3
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto L501PV
Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 1P 1000 V DC 1 modulo Din
PDF -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-09-23
PDF378,78 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF255,40 kB
Più documentazione