Relè differenziale regolabile e temporizzabile tipo A Idn 0.03-10A 1 modulo DIN HR510
Relè differenziale regolabile e temporizzabile per montaggio su guida DIN. Adatto alla protezione dai contatti diretti ed indiretti, interrompe l'alimentazione in caso di guasto a terra tramite toroide associato. La sensibilità è regolabile tra 0.03 A e 10 A, l'ingombro è pari a 3 moduli DIN ed è adatto a correnti differenziali di tipo A.
EAN
3250613281311
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
254,88 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Rilascio di corrente residua del toroide 9 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Sensibilità IΔn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
-
Toroidi: Sovraccarico ammesso30 kA/100 ms
Equipaggiamento
-
Con toroide differenzialeSÌ
Protezione
-
Tipo di corrente residuaA HI
Impostazioni
-
Tempo d'intervento differenziale0
-
Ritardo regolabileSÌ
Serie
-
Distanza massima di collegamento tra ricevitore e trasmettitore25m e 50m doppino telefonico
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HR510
Relè differenziale regolabile e temporizzabile tipo A Idn 0.03-10A 1 modulo DIN
PDF -
Manuale di installazione
Notice HR510, HR520 FR, DE, GB, ES, PT
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-01-01
PDF537,14 kB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf
Technical data sheet including characteristics for earth fault relays.
PDF95,85 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-11-22
PDF145,54 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF943,64 kB
Più documentazione