The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • HMK390
    EAN
    3250613230562
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 100 A 30 Ka Curva C 4.5 M. Din HMK390

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 100 A 30 Ka Curva C 4.5 M. Din

    HMK390

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

  • altri accessori disponibili (12)
    • Blocco differen­ziale 125 A tipo A-HI 2 accessori disponibili
    • Blocco differen­ziale 125 A tipo AC 1 accessori disponibili
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
    • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Blocco differen­ziale 125 A tipo A-HI
    • Blocco differen­ziale 125 A tipo AC
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • alotte coprimor­setti
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Blocco contatti ausiliari
    • BTH380E

      Blocco differenziale 3P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M

      621,51 €  / pezzo*
    • BDH380E

      Blocco differenziale 3P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M

      416,56 €  / pezzo*
    • BTC380E

      Blocco differenziale 3P ≤125A tipo AC 300-500-1000mA 6M

      364,61 €  / pezzo*
    • MZN175

      Mostrina di blocco

      17,87 €  / pezzo*
    • MZN130

      Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1.5 moduli DIN

      18,62 €  / pezzo*
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      6,65 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      74,35 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

      48,29 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

      48,29 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      113,75 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

      46,36 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

      31,36 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      3P
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      415 - 415 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      3,5 - 5,0 Nm
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      3,60 - 3,60 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      3,60 - 3,60 Nm
    Corrente
    • Corrente nominale
      100 A
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      30 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
      30 kA
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      30 kA
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      21,66 W
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      1500
    • Numero di manovre
      20000
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 70 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
      1 - 50 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      50 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      70 mm²
    Condizioni d'uso
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Protezione dall'umidità dell'aria
      Per tutti i climi
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4,50
    Connet­tività
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Serie
    • Altezza
      90 mm
    • Larghezza
      80 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2022-09-23
    PDF
    378,48 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HMK390 | Hager Italia

      Immagine del prodotto HMK390

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HMK390 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HMK390

      Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 100 A 30 Ka Curva C 4.5 M. Din

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-07-16

      PDF
      100,75 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti