Interruttore automatico scatolato h3 x630 TM 4P 25kA 630A neutro regolabile HHJ631DE
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili -
Comando motore 6 accessori disponibili -
blocco differenziale di tipo A per interruttori scatolati 1 accessori disponibili -
Maniglia con interblocco per interruttore di potenza 1 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili -
Adattatore per cavi ausiliari 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale630 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-225 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-235 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-235 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-225 kA
-
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947687,30 A
-
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947673,40 A
-
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947659,20 A
-
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947644,80 A
-
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947614,90 A
-
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947599,30 A
-
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947583,40 A
-
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947567 A
-
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947550,10 A
-
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947532,70 A
-
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947514,70 A
-
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947496,10 A
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Posizione del neutroSinistra
-
Tempo di risposta all'apertura10 ms
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 415 V
-
Unità di sgancioTM R/R (termico e magnetico regolabili)
-
Potenza dissipata totale145,2 W
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
-
Materiale del cavoRame, Alluminio
-
Compatibile con RDC AOBSÌ
-
Adatto per guida DINNo
-
Idoneo per quadro di distribuzioneSÌ
-
Altezza260 mm
-
Larghezza185 mm
-
Profondità150 mm
-
Sbarra a valle: larghezza, altezza, diametro vite (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Sbarra a monte: larghezza, altezza, diametro vite (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
-
Coppia di serraggio nominale18 - 18 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore18 - 18 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore18 - 18 Nm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HHJ631DE
Interruttore automatico scatolato h3 x630 TM 4P 25kA 630A neutro regolabile
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05
PDF113,54 kB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Guida en-GB 2021-02-26
PDF26,34 MB
Guida it-IT 2017-09-21
PDF25,66 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-03-04
PDF355,64 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-03-04
PDF332,59 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB